オープンネットワーキングエコシステムは、ネットワーキングの展望を変えました。オープンソースのネットワークオペレーティングシステム(NOS)に牽引され、エッジからデータセンター、クラウドに至るまで、ネットワークは大きく変革されました。これにより、ベンダーがコミュニティによって設定された標準ベンチマークに対して競争できるオープンな市場が実現しています。今日のネットワークのいくつかの重要な特性は次のとおりです。

  • ディスアグリゲーション
    • ホワイトボックス、マーチャントシリコン、ベンダー/オープンNOS
  • モジュラーかつ構成可能
    • マルチベンダー、カスタマイズ可能なソリューション
  • オープンネットワーキング
    • OCP、Linux Foundation、P4、SONiC
  • フォーマッタの選択
    • ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、クラウド
  • ハイパースケール制御プレーン
    • 動的スケール
  • 自動化
    • CI/CDには、開発から本番環境までのテストの継続性が必要です。
SONiCロゴ

Software for Open Networking in Cloud (SONiC)は、主要なハイパースケーラーやエンタープライズ展開で広く採用されている、主要なオープンNOSです。SONiCがこれらの展開においてオープンネットワーキングNOSをリードしていることが証明されています。現在、現代のAIデータセンターにおけるAIスイッチファブリックの選択肢となる準備が整っています。

SONiC

  • キーサイトのテストツールをsonic-mgmtコミュニティテストフレームワークに統合し、SONiCコミュニティがハードウェアトラフィックジェネレーターを使用して、ラインレートテスト(100GE、400GE、800GE以上)、RDMA、BGPコンバージェンス領域などのテストケースを実行できるようにしました。詳細はこちらをsonic-mgmt GitHubリポジトリでご確認ください。
  • キーサイトは、SONiCの採用を推進し、その品質を向上させることにコミットしており、コミュニティメンバーと協力してテストカバレッジの強化に継続的に取り組んでいます。
  • また、SONiC採用企業と提携し、SONiCを自社の環境に導入するためのテストフレームワークとコンテンツをカスタム構築しています。

SONiC DASH

SONiCホスト用ディスアグリゲートAPIは、エンタープライズネットワークパフォーマンスを重要なクラウドアプリケーションに提供することを目指しています。このテクノロジーには、1) ホスト上のNIC、2) スマートスイッチ、3) ネットワークディスアグリゲーション、4) 高性能ネットワークアプライアンスなど、複数のアプリケーションがあります。

キーサイトは、テストフレームワーク全体の設計と貢献に最初から携わっています。当社のテストソリューションは、DASHプロジェクトのCIパイプラインで使用される行動モデル(BMv2)から、フラッグシップのアプリケーショントラフィックテストプラットフォームであるCloudstormおよびL23テストプラットフォームNovus QSP28ロードモジュールを使用した「Hero Test」パフォーマンスベンチマークテストベッドまで、完全に統合されています。キーサイトのCloudstormは、毎秒30M接続、120MのTCPおよびUDPフローなど、SONiC-DASHのスケール要件を達成できる唯一のハードウェアプラットフォームです。

SONiC Dash

キーサイトチームは、SmartNIC/DPUおよびSmartSwitchベンダーと協力し、DASHの規模と機能をテストできるコミュニティを構築しています。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

テストワーキンググループの議長および技術運営コミュニティのメンバーとして、キーサイトはDENTテストフレームワークとコミュニティラボインフラストラクチャの標準化においてDENTコミュニティを喜んでサポートします。

DENTテストベッドについて詳細はこちら。

DENT

DENTは、AmazonのJust Walk Outストアのような小売エッジネットワークを強化します。Linux Foundationによって管理され、クラウド、特定用途向け集積回路(ASIC)、オリジナルデザインメーカー(ODM)、および相手先ブランド製造(OEM)企業のコミュニティによって推進されているDENTは、キャンパス、エッジ小売、およびリモートオフィス/支店(ROBO)市場向けのネットワークオペレーティングシステム(NOS)として台頭しています。DENTは、ベンダーに依存しない選択肢を広げ、最も幅広いハードウェア選択を可能にします。モノのインターネット(IoT)はエッジでより多くの複雑さをもたらしており、ネットワーキングは拡大するリモートおよび分散型エンタープライズのニーズに追いつくために進化する必要があります。DENTは、そのアプローチでこれを簡素化し、ボーダーゲートウェイプロトコル(BGP)、等コストマルチパス(ECMP)、リンクアグリゲーショングループ(LAG)など、ネットワーキングの不可欠な要素の豊富さをもたらします。

OPI

Open Programmable Infrastructureは、キーサイトが創設メンバーであるもう一つのLinux Foundationプロジェクトです。次世代アーキテクチャとフレームワークのためのコミュニティ主導の標準ベースのオープンエコシステムを目指すOPIの目標は、DPU/IPUのようなテクノロジーに基づいています。

OPIについて詳細はこちら。

OPI

関連リンク

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?