何をお探しですか?
クラウドソリューション
すべてのクラウドでより強力なセキュリティとパフォーマンスを。
クラウドでの制御を回復
クラウドはアジリティ、柔軟性、拡張性をもたらしますが、物理インフラストラクチャの制御を放棄することも求められます。キーサイトのクラウドソリューションは、お客様のデジタルトランスフォーメーションの道のりを導くための包括的なツールセットを提供します。
クラウド移行
安心して展開
エンタープライズITは、ITインフラストラクチャの大部分をパブリッククラウドに移行しています。これは、テストと可視性におけるエンタープライズビジネスに直接影響を与えます。これは、パブリッククラウドでの利用のために特別に設計された5Gネットワーク機能にも当てはまります。
LoadCore 5G
5Gコアテストツール
クラウドセキュリティ
データとアプリケーションの保護
すべてのクラウドからのパケットデータをセキュリティソリューションに提供し、死角をなくし、攻撃を阻止し、異常な動作を特定します。キーサイトのテストプラットフォームは、分散型で動的なクラウドセキュリティアーキテクチャを検証し、デジタルトランスフォーメーションの道のりを加速させることができます。
クラウド性能
最大効率で動作
クラウドまたはオンプレミスでのネットワークおよびアプリケーション監視の効率を向上させます。仮想化されたネットワークインフラストラクチャの機能性を検証し、パフォーマンスをベンチマークします。キーサイトのソリューションは、必要なワークロードを維持する能力に関する重要な洞察を提供します。
クラウド監視にはネットワークトラフィックの可視性が必要です
ビジネスに不可欠なアプリケーションはクラウドへ移行しています。しかし、多くの企業はクラウドトラフィックに対する十分な可視性を確保できていません。クラウド運用プロフェッショナルを対象とした最近の調査では、以下のことが明らかになりました。
- 87パーセントが、クラウドがセキュリティ上の脅威を隠していることを懸念していました。
- 95%が、クラウドがパフォーマンス問題の特定と解決を遅らせると考えていました。
レポートを読む
調査結果全体を見る
オープンソースによるクラウドイノベーション
ディスアグリゲーテッドおよびオープンソースネットワーキング向けキーサイトテストソリューション
主要なクラウドハイパースケーラーは、OCP、SONiC、DENTなどのオープンソースコミュニティを積極的に推進してきました。ASIC、ODM/NEM、ネットワークオペレーター、そしてキーサイトのようなツールベンダーを含むコミュニティメンバーは、その豊富な才能と経験を集合的に貢献してきました。その結果、次世代クラウドネットワーキングにおける市場投入時間の短縮と大きなイノベーションが実現しました。キーサイトのデータセンターネットワークテストにおける広範な専門知識は、オープンソースネットワークオペレーティングシステムの品質と成熟度を向上させる上で大きな影響を与えています。当社のテストソリューションは、オープンソースコミュニティがテストプロセスを簡素化し、強化するのに貢献してきました。
すべてのクラウドトラフィックをご覧ください
セキュリティソリューションとパフォーマンス監視ツールが、効果的かつ効率的に機能するために必要な関連データを確実に取得できるようにしてください。詳細についてはビデオをご覧ください。
クラウドセキュリティを評価する
クラウド環境で現在の脅威や攻撃を安全にシミュレートし、セキュリティをテストして、リスクを積極的に軽減するための洞察を得てください。詳細についてはビデオをご覧ください。
クラウドにおける動的ネットワークインテリジェンス
セキュリティとパフォーマンスの監視に必要なパケットデータと洞察を取得する
クラウドソリューションエコシステム
キーサイトは、主要なセキュリティ、APM、NPMソリューション(オープンソースプロバイダーのものを含む)と連携し、CloudLensとの相互運用性を事前に検証しています。これらのソリューションは、データをオンプレミスのネットワークパケットブローカーにバックホールすることなく、CloudLensから直接データを受信できます。統合により、よりシームレスな監視エクスペリエンスが実現し、クラウドに対する完全な可視性が保証されます。
適切なデータを適切なソリューションへ配信
適切なデータを、適切なソリューションへ、可能な限り迅速に配信します。
関連情報
クラウドでの成功を最大化
オンプレミス仮想、ハイブリッド、またはフルクラウドのいずれであっても、キーサイトは、お客様の投資を最大限に活用するために必要なプロフェッショナルサービスを提供し、お手伝いいたします。
当社がお手伝いできること:
- East-Westトラフィックに必要な可視性を獲得
- 重要なネットワークを堅牢化する
- セキュリティを向上させる
- 即座に結果を提供
- その他にも多数!
キーサイトのプロフェッショナルサービスの詳細はこちら。
カタログ - 今すぐ計画を開始
ネットワーク可視化
可視化ファブリックを構築 - ネットワークパケットブローカー、タップ、バイパススイッチなど。
ネットワークパフォーマンスとセキュリティ
ネットワークの稼働状況を把握し、厳しいSLAを達成し、さらにセキュリティを確保します。
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?