Los ecosistemas de redes abiertas han cambiado el horizonte de las redes. Impulsada por los sistemas operativos de red (NOS) de código abierto, se ha producido una transformación significativa de las redes, desde el borde hasta el centro de datos y la nube. Esto está permitiendo un mercado abierto para que los proveedores compitan contra los puntos de referencia estándar establecidos por la comunidad. Algunas características esenciales de la red actual son las siguientes:

  • Desagregación
    • Caja blanca, silicio comercial, NOS de proveedor/abierto
  • Modular y componible
    • Soluciones personalizables multiproveedor
  • Red abierta
    • OCP, Fundación Linux, P4, SONiC
  • Elección del formador
    • Software, firmware, hardware, nube
  • Plano de control a hiperescala
    • Escala dinámica
  • Automatización
    • CI/CD necesita pruebas continuas desde el desarrollador hasta la producción
Logo SONiC

Software for Open Networking in Cloud (SONiC) es el NOS abierto líder con una adopción significativa en los principales hiperescaladores y despliegues empresariales. Está demostrado que SONiC es el NOS de red abierto líder en estos despliegues. Ahora está preparado para ser la elección de los tejidos de conmutación de IA para los centros de datos de IA modernos.

SONiC

  • Hemos integrado las herramientas de prueba de Keysight en el marco de pruebas de la comunidad sonic-mgmt para permitir a la comunidad SONiC utilizar generadores de tráfico de hardware para pruebas de velocidad de línea (a 100GE, 400GE, 800GE y más), RDMA y áreas de convergencia BGP como ejemplos. Obtenga más información sobre estos casos de prueba en el repositorio GitHub de sonic-mgmt.
  • Keysight se compromete a ayudar a impulsar la adopción de SONiC y mejorar su calidad y trabaja continuamente para mejorar la cobertura de las pruebas en colaboración con los miembros de la comunidad.
  • También colaboramos con los usuarios de SONiC en la creación de marcos de pruebas y contenidos personalizados para la integración de SONiC en su entorno.

SONiC DASH

Disaggregated API for SONiC Hosts tiene como objetivo ofrecer un rendimiento de red empresarial a aplicaciones críticas en la nube. La tecnología tiene múltiples aplicaciones, como 1) NIC en un host, 2) un conmutador inteligente, 3) desagregación de red y 4) dispositivos de red de alto rendimiento.

Keysight participa en el diseño y la contribución de todo el marco de pruebas desde cero. Nuestras soluciones de prueba están totalmente integradas, comenzando con el modelo de comportamiento (BMv2) utilizado en la canalización de CI para el proyecto DASH hasta el banco de pruebas de rendimiento 'Hero Test', utilizando las plataformas insignia de prueba de tráfico de aplicaciones, Cloudstorm y los módulos de carga de la plataforma de prueba L23 Novus QSP28. Los Keysight Cloudstorms son las únicas plataformas de hardware que pueden cumplir los requisitos de escala SONiC-DASH de 30 millones de conexiones por segundo, 120 millones de flujos TCP y UDP, y mucho más.

SONiC Dash

El equipo de Keysight colabora con los proveedores de SmartNIC / DPU y SmartSwitch para permitir a la comunidad probar la escala y funcionalidad de DASH. Más información en el siguiente enlace:

Como presidente del grupo de trabajo de pruebas y miembro de la comunidad de dirección técnica, Keysight se complace en apoyar a la comunidad DENT con la estandarización del marco de pruebas DENT y la infraestructura de laboratorio de la comunidad.

Más información sobre el banco de pruebas DENT.

DENT

DENT potencia las redes de borde de minoristas como las tiendas de Amazon. Gestionado por la Fundación Linux e impulsado por una comunidad de empresas de la nube, circuitos integrados de aplicaciones específicas (ASIC), fabricantes de diseños originales (ODM) y fabricantes de equipos originales (OEM), DENT se perfila como el sistema operativo de red (NOS) para los mercados de campus, minoristas periféricos y oficinas remotas y sucursales (ROBO). DENT abre la puerta a ser agnóstico en cuanto a proveedores y a permitir la más amplia gama de selección de hardware. Internet de las cosas (IoT) está introduciendo más complejidades en el perímetro y las redes deben evolucionar para ponerse al día con las crecientes necesidades de las empresas remotas y distribuidas. DENT simplifica esto con su enfoque y aporta la riqueza de los elementos esenciales de red como el protocolo de pasarela fronteriza (BGP), Equal-Cost Multi-Path (ECMP), Link Aggregation Group (LAG) y muchos más.

OPI

Open Programmable Infrastructure es otro proyecto de la Fundación Linux del que Keysight es miembro fundador. Los objetivos de OPI para un ecosistema abierto basado en estándares impulsado por la comunidad para arquitecturas y marcos de próxima generación se basan en tecnologías similares a DPU/IPU.

Más información sobre OPI.

OPI

Enlaces relacionados

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?