Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
本課程探討如何運用波形分析來分析物聯網 (IoT) 裝置,並提供詳細的解釋。
學習:
第 1 課 - 影響物聯網產品可靠度的主要挑戰
探討影響 IoT 產品可靠性的三大主要挑戰:IoT 裝置日益複雜、IoT 裝置數量不斷增加,以及 IoT 裝置經常部署在惡劣環境中。
第 2 課 - Keysight 解決方案 - CX3300A 與異常波形分析
介紹 Keysight CX3300A 裝置電流波形分析儀和異常波形分析軟體。這些工具可用於分析大量的電流波形資料集,以識別可能指示硬體故障的異常波形。
第 3 課 - 大型資料集的有效分析
討論分析大量電流波形資料集的挑戰。異常波形分析軟體可用於透過識別異常波形,然後將進一步分析集中在這些波形上,從而有效分析這些資料集。
Lesson 4 - 示範:異常波形分析
提供異常波形分析軟體的示範,以展示該軟體如何用於分析電流波形資料集並識別異常波形。
Lesson 5 - 異常波形分析的應用範例與總結
提供異常波形分析軟體的一些應用範例,以展示該軟體如何用於識別各種 IoT 裝置中的異常波形。
硬體
CX3324A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,4 個通道
CX3324A 為 4 通道主機,具有 14 或 16 位元解析度。記憶體深度和頻寬分別可升級至 256 MSa/s 和 200 MHz。支援數位通道。以及 Windows 10 作業系統。
如何測試寬禁帶半導體功率模組
採用雙脈衝測試系統與脈衝隔離探針對世界銀行集團半導體功率模組進行特性分析
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?