Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
本コースでは、波形解析を用いたIoTデバイスの分析手法について、詳細な説明を交えながら解説します。
学び:
レッスン - IoT製品の信頼性に影響を与える主な課題
IoT製品の信頼性に影響を与える3つの主要な課題について議論します。それは、IoTデバイスの複雑さの増大、IoTデバイス数の増加、およびIoTデバイスがしばしば配備される過酷な環境です。
レッスン - キーサイト・ソリューション - CX3300A および 異常波形解析
キーサイト CX3300A デバイス電流波形アナライザと異常波形解析ソフトウェアを紹介します。これらのツールは、電流波形の大規模なデータセットを分析し、ハードウェア障害を示す可能性のある異常波形を特定するために使用できます。
レッスン - 大規模データ解析 効率的な解析
電流波形の大規模なデータセットを分析する際の課題について説明します。異常波形解析ソフトウェアを使用すると、異常波形を特定し、それらの波形にさらに分析を集中させることで、これらのデータセットを効率的に分析できます。
レッスン - デモ: 異常波形解析
異常波形解析ソフトウェアのデモンストレーションを提供し、ソフトウェアが電流波形のデータセットを分析し、異常波形を特定するためにどのように使用できるかを示します。
レッスン - 異常波形解析の応用例とまとめ
Anomalous Waveform Analyticsソフトウェアのいくつかのアプリケーション例を紹介し、このソフトウェアが様々なIoTデバイスにおける異常波形を特定するためにどのように使用できるかを示します。
ハードウェア
CX3324A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、4チャネル
CX3324A(4チャネルモデル)デバイス電流波形アナライザを使用すれば、これまで測定/検出することができなかった低レベル電流波形を正確に表示できます。
ワイドバンドギャップ半導体パワーモジュールのテスト方法
ダブルパルステストシステムとパルス絶縁プローブを使用してWBG半導体パワーモジュールを特性評価
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?