Smart Bench Essentials 測試儀器訓練營的量測秘訣。
  • 訓練營
  • 6 項目

透過 Smart Bench Essentials Plus 探索專業級精準度。本次訓練營將透過配備先進的整合式儀器來提升您的測試台,這些儀器提供準確度、穩定性和速度。該套件包含一台採用 Truevolt 技術的 6.5 位數雙顯示數位萬用電錶、一台採用 Trueform 架構的 100 MHz 波形產生器、一台 400 W 四通道直流電源供應器,以及一台由客製化 ASIC 驅動的 14 位元示波器。每台儀器均符合 ISO/IEC 17025 和 IEC 61010 品質與安全標準。使用 Keysight 的圖形化介面軟體簡化測試工作流程,以實現無縫控制、自動化和資料視覺化。透過同步觸發、SCPI 可程式化和直覺式介面,縮短設定時間並獲得更深入的洞察。Smart Bench Essentials Plus 提供您加速開發和確保設計完整性所需的可靠性和精準度。

學習:

· 使用 Truevolt 和 Trueform 技術,最佳化測試準確度和資料完整性。

· 分析與特性化關鍵電子裝置,以符合規範並確保安全。

· 使用 Keysight 的程式設計工具和進階 I/O 觸發,自動化、同步化並控制多儀器設定。

本次訓練營非常適合電子和驗證工程師,或任何希望深入了解專業級桌上型測試設備以及如何在現代實驗室中最大化其價值的人員。

查看