Dicas de medição com o Bootcamp de instrumentos de teste do Smart Bench Essentials
  • Bootcamp
  • 6 Itens

Descubra a precisão de nível profissional com o Smart Bench Essentials Plus. Este bootcamp irá aprimorar sua bancada de testes com instrumentos avançados e integrados que oferecem precisão, estabilidade e velocidade. O conjunto inclui um multímetro digital de 6,5 dígitos com display duplo equipado com a tecnologia Truevolt, um gerador de formas de onda de 100 MHz com arquitetura Trueform, uma fonte de alimentação CC de quatro canais de 400 W e um osciloscópio de 14 bits acionado por um ASIC personalizado. Cada instrumento atende às normas ISO/IEC 17025 e IEC 61010 de qualidade e segurança. Otimize os fluxos de trabalho de teste usando o software de interface gráfica da Keysight para controle, automação e visualização de dados sem interrupções. Obtenha insights mais profundos com disparadores sincronizados, programabilidade SCPI e interfaces intuitivas que minimizam o tempo de configuração. O Smart Bench Essentials Plus oferece a confiabilidade e a precisão de que você precisa para acelerar o desenvolvimento e garantir a integridade do projeto.

Aprenda a:

· Otimize a precisão dos testes e a integridade dos dados utilizando as tecnologias Truevolt e Trueform.

· Analisar e caracterizar os principais dispositivos eletrônicos quanto à conformidade e segurança.

· Automatize, sincronize e controle configurações de vários instrumentos usando as ferramentas de programação da Keysight e gatilhos de E/S avançados.

Este bootcamp é ideal para engenheiros eletrônicos e de validação ou qualquer pessoa que deseje obter um conhecimento mais profundo sobre equipamentos de teste de bancada de nível profissional e como maximizar seu valor em um laboratório moderno.

Lições