Messtipps mit dem Smart Bench Essentials Test Instruments Bootcamp
  • Bootcamp
  • 6 Elemente

Entdecken Sie Präzision auf Profi-Niveau mit Smart Bench Essentials Plus. Dieses Bootcamp erweitert Ihren Testaufbau um fortschrittliche, integrierte Instrumente, die Genauigkeit, Stabilität und Geschwindigkeit bieten. Die Suite umfasst ein 6,5-stelliges Digitalmultimeter mit Dual-Display und Truevolt-Technologie, einen 100-MHz-Signalgenerator mit Trueform-Architektur, ein 400-W-Vierkanal-Gleichstromnetzteil und ein 14-Bit-Oszilloskop mit kundenspezifischem ASIC. Alle Instrumente erfüllen die Qualitäts- und Sicherheitsstandards ISO/IEC 17025 und IEC 61010. Optimieren Sie Ihre Testabläufe mit der grafischen Benutzeroberfläche von Keysight für nahtlose Steuerung, Automatisierung und Datenvisualisierung. Erhalten Sie tiefere Einblicke durch synchronisierte Trigger, SCPI-Programmierbarkeit und intuitive Benutzeroberflächen, die die Einrichtungszeit minimieren. Smart Bench Essentials Plus bietet die Zuverlässigkeit und Präzision, die Sie für eine beschleunigte Entwicklung und die Sicherstellung der Designintegrität benötigen.

Lerne:

• Optimierung der Testgenauigkeit und Datenintegrität durch den Einsatz von Truevolt- und Trueform-Technologien.

• Analyse und Charakterisierung wichtiger elektronischer Geräte hinsichtlich Konformität und Sicherheit.

• Automatisieren, synchronisieren und steuern Sie Setups mit mehreren Instrumenten mithilfe der Programmierwerkzeuge und fortschrittlichen I/O-Trigger von Keysight.

Dieses Bootcamp ist ideal für Elektronik- und Validierungsingenieure oder alle, die ein tieferes Verständnis für professionelle Tischtestgeräte erlangen und deren Nutzen in einem modernen Labor maximieren möchten.

Lektionen