Consejos de medición con Smart Bench Essentials Bootcamp de instrumentos de prueba
  • Campo de entrenamiento
  • 6 elementos

Descubre la precisión de nivel profesional con Smart Bench Essentials Plus. Este curso intensivo mejorará tu banco de pruebas con instrumentos avanzados e integrados que ofrecen precisión, estabilidad y velocidad. El paquete incluye un multímetro digital de 6,5 dígitos con doble pantalla y tecnología Truevolt, un generador de formas de onda de 100 MHz con arquitectura Trueform, una fuente de alimentación de CC de cuatro canales y 400 W, y un osciloscopio de 14 bits controlado por un ASIC personalizado. Cada instrumento cumple con las normas ISO/IEC 17025 e IEC 61010 de calidad y seguridad. Optimice los flujos de trabajo de pruebas utilizando el software de interfaz gráfica de Keysight para un control, una automatización y una visualización de datos fluidos. Obtenga información más detallada con disparadores sincronizados, programabilidad SCPI e interfaces intuitivas que minimizan el tiempo de configuración. Smart Bench Essentials Plus ofrece la fiabilidad y la precisión que necesita para acelerar el desarrollo y garantizar la integridad del diseño.

Aprende a:

· Optimizar la precisión de las pruebas y la integridad de los datos mediante las tecnologías Truevolt y Trueform.

· Analizar y caracterizar los dispositivos electrónicos clave para verificar su conformidad y seguridad.

· Automatizar, sincronizar y controlar configuraciones con múltiples instrumentos mediante las herramientas de programación de Keysight y los disparadores avanzados de E/S.

Este curso intensivo es ideal para ingenieros de electrónica y validación, o para cualquier persona que desee adquirir un conocimiento más profundo de los equipos de prueba de sobremesa de nivel profesional y de cómo sacarles el máximo partido en un laboratorio moderno.

Lecciones