Smart Bench Essentials 테스트 장비 부트캠프를 통한 측정 팁
  • 부트캠프
  • 6 품목

Smart Bench Essentials Plus로 전문가 수준의 정밀도를 경험해 보십시오. 이 부트캠프는 정확성, 안정성 및 속도를 제공하는 고급 통합 계측기로 테스트 벤치를 향상시킬 것입니다. 이 스위트에는 Truevolt 기술 기반의 6.5디지트 듀얼 디스플레이 디지털 멀티미터, Trueform 아키텍처를 갖춘 100MHz 파형 발생기, 400W 4채널 DC 전원 공급 장치, 맞춤형 ASIC으로 구동되는 14비트 오실로스코프가 포함되어 있습니다. 각 계측기는 품질 및 안전을 위해 ISO/IEC 17025 및 IEC 61010 표준을 충족합니다. 키사이트의 그래픽 인터페이스 소프트웨어를 사용하여 원활한 제어, 자동화 및 데이터 시각화를 위한 테스트 워크플로를 간소화하십시오. 동기화된 트리거, SCPI 프로그래밍 기능 및 설정 시간을 최소화하는 직관적인 인터페이스를 통해 더 깊은 인사이트를 얻으십시오. Smart Bench Essentials Plus는 개발 속도를 높이고 설계 무결성을 보장하는 데 필요한 안정성과 정밀도를 제공합니다.

다음을 알아보십시오.

· Truevolt 및 Trueform 기술을 사용하여 테스트 정확도와 데이터 무결성을 최적화합니다.

· 주요 전자 장치의 적합성 및 안전성을 분석하고 특성화합니다.

· 키사이트의 프로그래밍 도구와 고급 I/O 트리거를 사용하여 다중 계측기 설정을 자동화, 동기화 및 제어합니다.

이 부트캠프는 전자 및 검증 엔지니어 또는 전문가급 벤치탑 테스트 장비와 현대적인 실험실에서 그 가치를 극대화하는 방법에 대한 심층적인 이해를 얻고자 하는 모든 분에게 이상적입니다.

레슨