Smart Bench Essentials テスト機器による測定のヒント ブートキャンプ
  • ブートキャンプ
  • 6 製品

Smart Bench Essentials Plusでプロレベルの精度を発見してください。このブートキャンプは、精度、安定性、速度を提供する高度な統合型測定器で、お客様のテストベンチを強化します。このスイートには、Truevoltテクノロジーを搭載した6.5桁デュアルディスプレイデジタルマルチメータ、Trueformアーキテクチャを採用した100 MHz波形発生器、400 W 4チャネルDC電源、およびカスタムASIC駆動の14ビットオシロスコープが含まれています。各測定器は、品質と安全性に関するISO/IEC 17025およびIEC 61010規格に準拠しています。キーサイトのグラフィカルインターフェースソフトウェアを使用して、シームレスな制御、自動化、データ可視化を実現し、テストワークフローを効率化します。同期トリガ、SCPIプログラマビリティ、およびセットアップ時間を最小限に抑える直感的なインターフェースにより、より深い洞察を得ることができます。Smart Bench Essentials Plusは、開発を加速し、設計の完全性を確保するために必要な信頼性と精度を提供します。

学習内容:

· TruevoltおよびTrueformテクノロジーを使用して、テスト精度とデータ整合性を最適化する。

· 適合性と安全性について、主要な電子デバイスを解析および特性評価する。

· キーサイトのプログラミング・ツールと高度なI/Oトリガを使用して、複数計測器のセットアップを自動化、同期、制御します。

このブートキャンプは、エレクトロニクスおよび検証エンジニア、またはプロフェッショナルグレードのベンチトップテスト機器についてより深く理解し、現代のラボでその価値を最大化する方法を学びたいすべての方に最適です。

レッスン