Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
透過 5G 或 6G 無線連結傳送大量資料需要高達毫米波 (mmWave) 和 250 GHz 以下的工作頻率。在這些頻率下處理高資料吞吐量的電路和模組的設計涉及到多種技術的緊密整合,例如 Si、III-V、封裝、天線和 PCB。這種高資料吞吐量需要新的 RF 和微波設計工作流程,需要多種軟體工具的異質整合來設計這些多技術產品。
學習:
網路研討會
第 1 課 - RF 電路設計版本概觀
了解更快的 EM 求解器以及精簡、可互通的工作流程,如何加速整合多種技術的複雜模組設計。
第 2 課 - ADS2024 RF 電路設計重點
Daren McClearnon 解釋 Keysight ADS 2024 軟體的四個關鍵增強功能如何幫助驅動面向 5G 和 6G 的更密集、更高性能 MMIC 和 mmW Module 設計。
第 3 課 - 6G sub-Terahertz 電路設計挑戰
Daren McClearnon 概述了 6G 的下一代 EDA 挑戰,以及 Keysight 目前用於 5G FR2 和 mmW 模組設計的方法。
展示
第 4 課 - 整合 RF 電路與系統工作流程
體驗 ADS 中 RF 系統分析工具 RF System Explorer 的強大功能。簡化設計週期並偵測性能問題,同時無縫整合電路設計資訊。用於 PA 設計的數位預失真驗證解決方案是一種新穎的動態增益模型,可提供記憶效應、寬頻失真和精確的性能預測。
第 5 課 - 多技術異質整合
Keysight ADS 2024 透過改進 Smart Mount、PDK 和互通性以及佈局驗證,實現開放式毫米波設計工作流程。新的 API 可實現目標客製化整合,並將您的產品生命週期從概念到實體設計,再到驗證和測試連接起來。
第 6 課 - 多技術整合的 DDEM 模擬
Keysight ADS 2024 透過更快速的 EM 和電熱技術,針對 5G、NTN 和新興 6G 應用實現穩健、密集的 mmW 設計,加速設計洞察力,並降低具挑戰性 mmW 應用的風險。
第 7 課 - 電熱電路模擬加速
了解電熱模擬器和電路模擬器結合 HPC 加速器,當捆綁使用時,如何顯著提升電路和電熱模擬的準確性、效率和速度。
第 8 課 - 適用於開發人員的 ADS Python 自動化
透過擴充 ADS 平台內部存取,自動化 MMIC 與模組工作流程,並使用全新互動式 Python Console 推動建模、AI/ML 與實體設計的創新。
第 9 課 - ADS Python 自動化應用
了解 5G 功率放大器設計人員可獲得的優勢:將量測儀器整合到設計流程中;匯入負載牽引資料並據此進行設計;以及運用人工神經網路將幾乎所有資料轉換為可執行的模擬模型。
申請免費的 ADS 軟體試用版
申請免費的 ADS 軟體試用版,並了解如何利用這些示範影片範例。
軟體
W3608B PathWave ADS Core、EM 設計、佈局、RFPro、RF Ckt Sim、Sys-Ckt 驗證、Complete VTB
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 DD 射頻布局,適用於多射技術頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現無誤的組裝。
如何設計適用於現實世界的堅固5G功率放大器
使用真實的5G調變與EVM量測來模擬您的設計
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?