키사이트 RF 및 마이크로웨이브 회로 설계 2024 릴리스 개요
  • 강좌
  • 10 품목

5G 또는 6G 무선 링크를 통해 대량의 데이터를 전송하려면 밀리미터파 및 서브-테라헤르츠 250GHz에 이르는 작동 주파수가 필요합니다. 이러한 주파수에서 높은 데이터 처리량을 처리하기 위한 회로 및 모듈 설계에는 Si, III-V, 패키징, 안테나, PCB 등 여러 기술의 긴밀한 통합이 필요합니다. 이러한 높은 데이터 처리량은 새로운 RF 및 마이크로웨이브 설계 워크플로우를 필요로 하며, 이러한 다중 기술 제품을 설계하기 위해 여러 소프트웨어 도구의 이종 통합을 요구합니다.

학습: 

  • 더 빠른 EM 솔버와 간소화된 상호 운용 가능한 워크플로가 여러 기술을 통합하는 복잡한 모듈 설계를 어떻게 가속화하는지
  • 가속 전기-열 모델링 및 기타 신기술이 설계 위험을 줄이고 성능 문제를 조기에 파악하는 방법
  • 확장된 Python 자동화가 다중 기술 워크플로를 혁신할 뿐만 아니라 PA 설계자를 위한 새로운 애플리케이션을 포함하여 일반적인 설계 작업의 생산성을 어떻게 가속화하는지
레슨