5Gまたは6Gワイヤレスリンクを介して大量のデータを送信するには、ミリ波およびサブテラヘルツ250 GHzまでの動作周波数が必要です。これらの周波数で高データスループットを処理するための回路およびモジュールの設計には、Si、III-V、パッケージング、アンテナ、PCBなど、複数のテクノロジーの緊密な統合が伴います。この高データスループットを実現するには、新しいRFおよびマイクロ波設計ワークフローが必要であり、これらのマルチテクノロジー製品を設計するために複数のソフトウェアツールの異種統合が求められます。
学び:
何をお探しですか?