Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在此培訓營中,電動車 (EV) 電池測試專家將深入剖析電池開發與測試的最新進展,這些進展實現了更高容量、支援快速充電且更具成本效益的電池。完成本培訓營後,您將能夠建立電池測試實驗室,並利用自動化與軟體來提升營運效率。
學習:
此訓練營非常適合研發工程師或任何希望深入瞭解電動車電池測試和實驗室設定的人。
查看
第 1 課 — 界定您的電池測試需求
規劃電動車電池測試實驗室的設置,需要了解測試電動車電池芯、模組和電池組所需的測試通道數量。
應用說明
車用電池產線終端測試
本應用指南探討了 EOL 測試程序以及用於高效且輕鬆測試的創新解決方案。
白皮書
用於電池測試的進階電化學阻抗頻譜 (EIS)
本文介紹了在寬頻率範圍內使用校準且精確的電化學阻抗頻譜 (EIS) 對電池進行微歐姆解析度的電氣特性分析。所獲得的 EIS 資料透過電化學電路建模進行解釋。EIS 結果從材料科學和電化學實驗室方法的角度進行闡述。
第 2 課 - 自動化您的電池測試實驗室作業
現代化的電動車電池測試實驗室必須同時處理數千個待測物。了解如何為實驗室配備能夠支援不斷演進的電池芯測試需求的通道,以及如何使用企業級軟體追蹤不同的測試、管理測試訂單與資源。
電池模擬與特性分析,以提升電動車 (EV) 性能與安全性
本應用說明概述了電池模擬在電動車測試中的優勢,包括改進的效能驗證和安全性。
電池特性分析以表徵和測試磷酸鐵鋰電池
本應用說明強調了電池特性分析和模擬對於最佳化電動車電池效能和可靠性的重要性。
第 3 課 — 在高能耗測試期間有效利用能源
電力是營運電池測試實驗室的主要經常性開銷成本之一。隨著對更高功率和更高容量電池芯的需求上升,您可以使用具能源效率的解決方案來降低成本。
解決方案簡介
再生式電源供應器——安全且節能
高功率電池和雙向電子構成數項測試挑戰。瞭解詳情使用再生式電源供應器克服這些挑戰。再生式電源供應器的架構有助於解釋它如何安全地將能量回饋至電網。
第 4 課 - 提高實驗室空間利用率
隨著電動車電池需求不斷增長,電池開發人員在其測試實驗室中需要更多空間,以及能夠管理和追蹤來自不同待測物 (DUT) 測試資料的靈活性。了解模組化「鏡像」測試系統如何協助縮小測試設備所佔用的空間。
第 5 課——如何在 Gigafactory 中改善電池電芯循環壽命測量並降低成本——第一部分
超級工廠大量生產電池芯以支援電動車電池的需求。為了符合品質標準,每個電池芯在製造過程中都會經過仔細的量測。本超級工廠案例研究的第 1 部分(與第 2 部分)涵蓋了一家主要的電池芯製造商如何降低其超級工廠中電池芯循環品質關卡的營運成本。
第 6 課 — 如何在吉加工廠中改善電池單體循環壽命測量並降低成本 — 第 2 部分
在本超級工廠案例研究的第 2 部分中,我們探討了在品質關卡檢查點實現營運效率最大化的兩種方法,這些檢查點可確保所生產的電池芯符合效能和壽命規格。第一種方法是透過為電池芯循環器使用再生能源。第二個方面是全新「超級腔室」如何大幅節省功耗,進一步降低營運成本。
硬體
SL1007A Scienlab 電池測試系統 - 單電池級
Keysight SL1007A 測試系統具有多達 64 個通道。 電壓範圍:±25 A、±50 A、±75 A、±100 A、±200 A、±300 A、±400 A、±600 A
如何測試電動車電池單元
表徵、選擇及優化細胞化學與材料
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?