Scienlab 電池測試系統 - 單電池級

Keysight SL1007A 測試系統具有多達 64 個通道。 電壓範圍:±25 A、±50 A、±75 A、±100 A、±200 A、±300 A、±400 A、±600 A

產品影像
  • Form factor

    Dual cabinet

  • Maximum power

    3600

  • Measurement type

    N/A

  • Battery Types

    Cell

  • Mains voltage

    480 VAC

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息


SL1007A Scienlab 電池測試系統 – 單電池級

利用 SL1007A Scienlab 電池測試系統 – 單電池級,您可準確而有效地測試汽車和工業應用的單電池。 雙向電源供應器可為您的待測電池充電和放電,效率極高。

  • 具有多達 64 個通道的測試系統
  • 電壓範圍:0 至 6 V
  • 輸出電流:±25 A、±50 A、±75 A、±100 A、±200 A、±300 A、±400 A、±600 A