打造高效率汽車功率電子元件

全球汽車製造商相繼使用高功率電子元件,以實現動力傳動和其他汽車子系統的電動化。 這些功率轉換器必須在惡劣環境中運作,例如不間斷的機械振動、高雜訊和寬廣的溫度範圍。 為因應世界各國對於減少碳排放量日益嚴苛的要求,電動車(EV)和油電混合車(HEV)市場銷量開始起飛,使得汽車產業亟需碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)等各種全新的半導體技術。 更快的切換速度、更高的電壓,以及更寬的溫度範圍,使得工程師在分析這些新技術並進行建模時,面臨了前所未有的設計和測試挑戰。 了解是德科技領先業界的解決方案,如何協助您提供更安全、更高效能的汽車功率電子產品(從元件到系統)。

寬能隙半導體測試

電動車對絕緣閘雙極電晶體(IGBT)、SiC 和 GaN 半導體的需求日益升高。 您需進行靜態和動態量測,以便準確地分析這些元件的特性。 雙脈衝測試方法是功率元件動態特性分析的既定產業標準。

Keysight PD1500A 動態功率元件分析儀/雙脈衝測試儀可對寬能隙半導體,進行可靠、可重複的量測。 這套現成的量測解決方案提供值得信賴、快速且可靠的測試結果,讓您能加快推出新產品,並確保安全的測試環境。 它還支援最新的寬能隙半導體 JEDEC 標準,確保您的研發團隊能夠隨著技術的演進,快速執行各種測試。 立即使用 PD1500A 動態功率元件分析儀/雙脈衝測試儀解決方案,親自體驗雙脈衝測試的強大威力。

進站維修:雙脈衝測試

是德科技 Mike Hawes 將回答汽車 OEM 廠商和一級供應商所提出的問題,並探討他們在動態分析 WBG 功率半導體特性,以支援電動車應用時所遇到的種種挑戰。

此網路影片為 15 分鐘問答系列影片之一,我們將與是德科技汽車專家進行討論 ,主題包括汽車功率元件測試、汽車雷達干擾測試、蜂巢式汽車聯網(C-V2X)和汽車乙太網路。

進站維修 - 雙脈衝測試

想獲得更多有關雙脈衝測試的資訊嗎? 立即閱讀這些技術文章。

再生電源

當今電動車使用的電池,電壓範圍為 300 V 至 800 V。 如此高的電壓,會帶來額外的成本和風險。 再生電源為汽車電池及雙向電子元件測試,提供更有效的方法,它具有 3 大優點:減少發熱、簡化測試,而且佔用極少的機架空間。

Keysight RP7900 系列提供完整的再生電源供應器組合,可在電壓或電流優先模式下運作。 這些電源供應器可以無縫地從輸出電流切換為汲入電流,讓您能對 EV 和 HEV 使用的儲能系統進行測試。 了解是德科技再生電源供應器如何將您的汽車電池測試提升到全新境界。

延伸閱讀

深入了解是德科技如何協助您推動功率轉換和再生、電源元件、電池儲能,或充電站的創新。

是德科技客服中心提供您需要的協助