Criar eletrônica de potência automotiva de alta eficiência

Os fabricantes de automóveis usam componentes eletrônicos de alta potência para permitir a mobilidade eletrônica, eletrificando os trens de força e outros subsistemas do veículo. Esses conversores de energia precisam operar em ambientes adversos com vibração mecânica constante, ruído e amplas faixas de temperatura. O foco na redução das emissões de carbono e o crescimento dos veículos elétricos (EVs) e híbridos (HEVs) aumentarão a demanda por sistemas de energia eficientes, exigindo novas tecnologias de semicondutores, como carbeto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN). O aumento das velocidades de comutação, a alta tensão e o desempenho térmico expandido criam desafios de projeto e teste para caracterizar e modelar essas novas tecnologias. Saiba como as soluções automotivas líderes de mercado da Keysight podem ajudá-lo a fornecer eletrônica de potência mais segura e de maior desempenho - do dispositivo ao sistema.

Teste de pulso duplo

Os veículos elétricos estão aumentando a demanda por transistores bipolares de porta isolada (IGBTs), semicondutores de carboneto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN). A caracterização precisa desses dispositivos requer medições estáticas e dinâmicas. O método de teste de pulso duplo é o padrão de fato do setor para a caracterização dinâmica de dispositivos de potência.

Teste de módulos de potência de amplo intervalo de banda (WBG)

O PD1550A, analisador avançado de dispositivos de potência dinâmica/testador de pulso duplo da Keysight, oferece medições repetíveis e confiáveis de módulos de potência de banda larga, com uma opção para dispositivos discretos em breve. Esse sistema pronto para uso é uma solução de medição pronta para uso que permite um tempo de comercialização mais rápido, fornecendo resultados rápidos e confiáveis com os quais você pode contar, além de garantir um ambiente de teste seguro. Seu design de hardware modular e as atualizações de software garantem que a sua equipe de pesquisa e desenvolvimento (P&D) possa continuar a testar à medida que a tecnologia evolui rapidamente. Descubra o poder do teste de pulso duplo hoje mesmo com o analisador de dispositivos de potência dinâmica avançada PD1550A / solução de testador de pulso duplo.

Caracterização de dispositivos WBG discretos

O analisador de dispositivos de potência dinâmica PD1500A / testador de pulso duplo da Keysight oferece medições repetíveis e confiáveis de semicondutores discretos de banda larga. Assim como o PD1550A da Keysight, o PD1500A ocupa menos espaço e é uma solução de medição pronta para uso e pronta para uso. A plataforma permite um tempo de comercialização mais rápido, fornecendo resultados rápidos e confiáveis com os quais você pode contar, além de garantir um ambiente de teste seguro.

Saiba mais sobre a biblioteca de teste de pulso duplo da Keysight

Avaliação das características estáticas dos dispositivos de energia WBG automotivos

Para maximizar o desempenho dos produtos eletrônicos de potência automotiva, é necessário selecionar os dispositivos semicondutores de potência e os componentes corretos para cada aplicação. O analisador de dispositivos de potência B1506A da Keysight para projeto de circuitos é a solução ideal para analisar as características estáticas dos dispositivos WBG.

Ele pode avaliar todos os parâmetros relevantes do dispositivo em várias condições de operação: Parâmetros IV, como tensão de ruptura e resistência de ativação, capacitâncias de transistores de efeito de campo (FETs) de três terminais, carga de porta e perda de energia.

software eficiente de projeto de circuitos da Keysight

Projeto de fonte de alimentação de modo comutado

Os projetos de fontes de alimentação de modo comutado (SMPS) estão evoluindo com o surgimento de semicondutores de banda larga, como os dispositivos de alimentação de carboneto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN). O projeto dessas fontes exige uma ferramenta moderna de projeto de circuitos, pois o programa tradicional de simulação pré-layout com ênfase em circuitos integrados (SPICE) não é mais suficiente. O SPICE não leva em conta os picos de tensão e os problemas de interferência eletromagnética (EM) causados por parasitas de layout.

Um novo fluxo de trabalho que adiciona um estágio de co-simulação de circuito EM pós-layout é necessário para encontrar e corrigir esses problemas. O PathWave Advanced Design System (ADS) e o Power Electronics Pro (PEPro) da Keysight simularão os efeitos dos parasitas do layout antes do primeiro protótipo. 

Forneça rapidamente modelos SPICE precisos

O setor de semicondutores enfrenta desafios contínuos para maximizar o desempenho e o rendimento do produto, diminuir o tempo de lançamento no mercado e reduzir os custos de produção.

A versão mais recente da modelagem de dispositivos PathWave (IC-CAP) oferece uma interface de usuário redesenhada e melhorias de usabilidade para que você possa extrair mais modelos em menos tempo. Ele também suporta Python 3, plotagem integrada e vinculação a instalações personalizadas. A Keysight também oferece fluxo de extração para transistor de efeito de campo semicondutor de óxido metálico (MOSFET), transistor de junção bipolar (BJT), transistor bipolar de porta isolada (IGBT), carboneto de silício (SIC) e nitreto de gálio (GaN).

Software de modelagem de dispositivos PathWave (IC-CAP)

DETECTAR FORMAS DE ONDA ANÔMALAS EM MCU E FPGA AUTOMOTIVOS

As funções essenciais dos veículos elétricos utilizam várias unidades de microcontroladores (MCUs) e unidades FPGA (field-programmable gate array). Qualquer mau funcionamento pode levar a possíveis fatalidades e impactos comerciais prejudiciais, como recalls de produtos em massa. O analisador de forma de onda de corrente de dispositivo CX3300A da Keysight e o software de análise de forma de onda anômala detectam e analisam rapidamente sinais anômalos nessas MCUs e FPGAs, permitindo a rápida retificação de defeitos de hardware, firmware e software.

Agora você pode economizar 15% nos pacotes de aplicativos CX3300 para uso nesse potente analisador de forma de onda. 

 

Perguntas frequentes sobre a AUTOMOTIVE POWER ELECTRONICS

O que é eletrônica de potência automotiva?

A eletrônica de potência automotiva refere-se a dispositivos como diodos, transistores bipolares de porta isolada (IGBTs), MOSFETs e os mais novos dispositivos de carbeto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN).

Para que são usados os dispositivos de energia automotiva em um veículo? 

Os dispositivos de potência automotiva controlam e convertem a energia elétrica para várias aplicações automotivas, como eletrônica de carroceria, infoentretenimento e telemática, segurança e proteção, chassi e, cada vez mais, trens de força em veículos elétricos (EVs).

O que são dispositivos de banda larga?

Os dispositivos WBG (Wide Bandgap) são semicondutores de potência baseados em carbeto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN), usados em projetos modernos de conversores de potência.

Por que os dispositivos GaN e SiC WBG estão se tornando populares?

Os semicondutores GaN e SiC WBG proporcionam grandes saltos em velocidade (10 a 100 vezes mais rápido do que os projetos anteriores), tensão mais alta e operação térmica. Essa velocidade mais rápida melhora a eficiência, reduzindo o tamanho e o custo. Esses benefícios permitem que os projetistas de conversores de energia automotivos integrem um manuseio de maior potência em um formato menor e mais leve.

Qual é a diferença entre a caracterização dinâmica e estática nos testes de WBG?

As caracterizações dinâmicas são caracterizações de forma de onda dependentes do tempo e extração de parâmetros do status de comutação do dispositivo - ligado para desligado (ou vice-versa), como ligar, desligar e comutar. As caracterizações estáticas são basicamente caracterizações I-V e C-V que não dependem do tempo. 

As características I-V incluem Vth, Vge(th), Id-Vgs, Ic-Vge, Id-Vds, Ic-Vce, Rds-on, Vce(sat), Igss, Iges, BVds e BVces.

Características C-V, como Ciss, Coss, Crss, Rg, Cies, Coes e Cres . 

Deseja ajuda ou tem dúvidas?