隨著電子戰(EW)威脅的不斷演變,全力提升測試和鑑別能力已經勢在必行。歡迎進入新時代:作為您的商業合作夥伴,是德科技也在與時俱進,不斷研發和推出能夠迅速應變的解決方案,保證您實現更長遠的成功。

我們的使命:與您的團隊通力合作,增強現實保障,提升更大自信。

選擇是德科技——選擇我們的解決方案和服務——讓您的實驗室如虎添翼。

電磁環境無處不在

電磁(EM)頻譜與我們每個人都息息相關。軍隊依靠電磁頻譜進行通信、實現增強的態勢感知以及舉行對抗演習,為情報搜集和軍事行動提供支持。在當今的軍事衝突中,誰掌握制電磁權,誰就將獲勝。

您需要藉助靈活、可擴展的威脅仿真與分析解決方案來滿足電磁頻譜作戰中日新月異的需求。是德科技長期深耕於射頻(RF)測試和創新領域,能夠為在擁擠的頻譜中偵測、識別和定位射頻發射源提供有力支援。我們可以幫助您樹立信心,積極推動電子戰創新。

電子戰面臨的嚴峻挑戰

目標追蹤、電子戰(EW)和對抗措施都在飛速發展,因此操作人員必須採用複雜的信號生成和分析解決方案,實施先進的多發射源仿真和測試。隨著技術的不斷發展,偵測、防禦、電子戰和對抗措施都面臨巨大挑戰。

無論針對哪種情形,模擬和向量信號產生器、頻譜分析儀、向量信號產生器等等高性能測試設備,都會為當今的系統測試帶來裨益。從仿真多個發射機發送的前導波,到測試接收機中的精密元器件,我們的解決方案都能滿足所有這些電子戰測試應用的複雜需求。

高密度威脅模擬

使用適用於動態場景的 Z9500A 仿真視圖軟體或適用於預定義場景的多發射源場景生成(MESG)軟體,為 0 – 40 GHz 電子戰測試創建經過驗證和性能優化的多發射源信號場景。

高密度威脅仿真

通過創建複雜的高脈衝密度電子戰場景並同時仿真到達角(AoA)和運動狀態(移動平臺),利用可擴展的信號仿真快速應對複雜的新威脅。我們的解決方案融信號生成、硬體和軟體校準以及應用軟體於一體,可用於事先編寫腳本生成的場景或動態威脅生成場景。該應用軟體已經過配置,可以仿真包含數千個發射源的電子戰場。

註:電子戰軟體必須遵守 ITAR 出口管制政策。請與是德科技聯繫,諮詢更多資訊、觀看現場演示或索取試用許可證。

通過自動測試更快完成部署

對於無線測試系統製造商和維修站來說,想要滿足從基礎設施到供應商產品整合等各方面的要求,需要耗費大量時間和資源進行測試。使用沒有連通能力的自製軟體,很難適應不斷變化的測試要求和環境。您需要一個靈活且可擴展的臺式測試自動化解決方案。我們的PathWave 測試自動化軟體支持互聯互通的工作流程,可以簡化整合過程,從而滿足定制的自動化要求。簡單的插件使您不需進行任何編程即可排列測試順序。利用 PathWave,您可以確保始終如一的使用者體驗、通用數據格式以及高效的數據共享。

光纖圖片
KeysightCare 電子戰 (EW) 威脅模擬服務

快速周轉交付服務和支援,值得客戶信賴

隨著技術變得越來越複雜,在測試時遇到的小問題如果不盡早解決,積累起來可能會讓您的工作流陷入崩潰,從而影響到測試計劃的實施。KeysightCare 解決方案服務包含豐富的服務和支援產品,能夠為從事電子戰(EW)專案的工程師提供全方位協幫。KeysightCare 電子戰(EW)威脅仿真服務可提供先進的綜合支援體驗,涵蓋硬體、軟體和技術支援等多方面服務,並可根據您對整個系統而不僅僅是對各個系統元件的獨特業務需求進行擴展。

KeysightCare 解決方案服務可以幫您保持競爭優勢並加快步伐,邁向勝利。

需要幫助或遇到問題?