무엇을 찾고 있습니까?
전자기 스펙트럼 운영
확장 가능한 고성능 COTS 테스트는 전자기(EM) 스펙트럼 운영에 대한 현실감과 정확성을 제공합니다.
증가하는 전자전(EW)의 위협으로 테스트와 검증 방식의 개선이 필요해지고 있습니다. 새로운 시대를 환영합니다: 키사이트는 민간 협력사로서의 입지를 강화하면서, 미래의 성공을 위해 필요한 고도의 맞춤형 솔루션을 개발 및 제공하고 있습니다.
키사이트의 미션: 고객사 팀과 협력하여 현실성을 높이고 더 큰 자신감을 가질 수 있도록 도와드립니다.
Leverage Keysight, and Keysight's solutions and services to elevate your lab to the next level.
EM 환경에서 주도적인 성능
전자기(EM) 스펙트럼은 우리 모두를 연결합니다. 군대는 EM 스펙트럼에 의존하여 통신, 개선된 상황 인식과 표적 군사 훈련을 통해 정보 및 군사 작전을 지원합니다. 오늘날의 충돌에서 승자는 EM 스펙트럼에 대한 통제권을 얻습니다.
유연하고 확장 가능한 위협 시뮬레이션 및 분석 솔루션으로 EM 스펙트럼 운영의 진화하는 요구를 해결해야 합니다. 키사이트는 무선 주파수(RF) 테스트 및 혁신의 유산을 바탕으로 혼잡한 스펙트럼에서 RF 이미터의 감지, 식별 및 위치를 지원합니다. 전자전 혁신에 대한 확신을 가질 수 있도록 도와드리겠습니다.
전자전의 과제
표적, 전자전(EW) 및 대응책의 발전을 위해서는 고급 시뮬레이션과 다중 이미터 테스트에 대한 복합 신호 발생 및 분석이 필요합니다. 기술 발전에 따라 탐지, 회피, 전자전 및 대응책과 관련된 과제 역시 진화하고 있습니다.
In any case, today's system tests benefit from high-performance test equipment such as analog and vector signal generators, spectrum analyzers, vector signal analyzers, and vector network analyzers. Keysight solutions can support the complexity of EW test applications, from arriving wave front simulations using multiple emitters to precise receiver component testing.
사전 스크립팅된 시나리오를 위한 MESG(Multi‑Emitter Scenario Generation) 소프트웨어나 동적 시나리오를 위한 Z9500A Simulation View로 0~40GHz의 EW 테스트에 대한 검증 후 최적화된 성능의 멀티 이미터 신호 시나리오를 만들어보십시오.
고밀도 위협 시뮬레이션
복잡한 고밀도 펄스 EW 시나리오를 생성해 확장 가능한 신호 시뮬레이션으로 새롭고 복잡한 위협에 빠르게 대처하고, 도래각(AoA)과 동역학(이동 중인 플랫폼)을 동시에 시뮬레이션하십시오. 키사이트 솔루션은 사전 스크립트 또는 동적 위협 생성 시나리오를 위해 신호 생성, 하드웨어 및 소프트웨어 교정, 애플리케이션 소프트웨어를 결합합니다. 수천 개의 이미터로 전자전 전장을 시뮬레이션하도록 구성된 애플리케이션 소프트웨어가 조합되어 있습니다.
Note: EW software is subject to ITAR export regulations. For more details, a live demo, or an evaluation license, please contact your Keysight sales representative.
자동화된 테스트로 더 빠르게 배포
무선 테스트 제조업체와 디포의 경우 테스트는 인프라에서 공급업체 제품 통합에 이르는 다양한 측면을 충족하기 위해 시간과 리소스를 소비합니다. 연결되지 않고 자체 개발한 소프트웨어를 사용하면 변화하는 테스트 요구 사항 및 환경에 적응하기가 어렵습니다. 유연하고 확장 가능한 데스크탑 테스트 자동화 솔루션이 필요합니다. 키사이트의 PathWave 테스트 자동화 소프트웨어는 손쉬운 통합을 위해 연결된 워크플로를 활성화하여 맞춤형 자동화 요구 사항을 충족합니다. 간단한 플러그인으로 프로그래밍 없이 테스트 시퀀스를 생성할 수 있습니다. PathWave를 사용하면 일관된 사용자 경험, 공통 데이터 형식 및 효율적인 데이터 공유를 보장할 수 있습니다.
안정적이고 신속한 서비스와 지원
기술이 점점 더 복잡해지면서 사소한 테스트 문제들이 누적되고 있으며 그로 인해 업무 처리 효율이 저하되고 계획에 차질이 빚어질 수 있습니다. KeysightCare 솔루션 서비스는 전자전 프로그램 관련 작업을 수행하는 엔지니어들을 돕기 위해 광범위한 서비스 및 지원 포트폴리오를 제공합니다. KeysightCare 전자전(EW) 위협 시뮬레이션 서비스는 하드웨어, 소프트웨어 및 기술 지원 서비스를 각 시스템 컴포넌트뿐만 아니라 전체 시스템을 위한 고유한 비즈니스 요구에 맞게 조정할 수 있는 업계 최고의 통합된 지원 경험을 제공합니다.
KeysightCare 솔루션 서비스는 경쟁에서 앞서 나가고 성공을 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
관련 제품
참고 자료
다른 도움이 필요하십니까?