什麼是光?

光是一種稱為電磁 (EM) 輻射的能量。這種輻射通常無害,除了偶爾會造成曬傷。還有其他類型的電磁輻射,例如無線電波、微波和X射線。光是我們能看見的部分 — 也就是形成彩虹的部分。

光是什麼?

光如何傳播?

光只需8分鐘

光傳播的速度有多快?

光每秒傳播約186,000英里(300,000公里),因此太陽光需要大約8分鐘才能行進9,300萬英里(1.49億公里)到達地球。這聽起來很慢嗎?嗯,如果您能以每小時60英里(100公里)的速度開車到太陽,那將需要177年才能到達!在一秒鐘內,光可以繞地球7圈!

光直線傳播

光傳播的直線程度如何?

光以完美的直線傳播,直到有物體使其彎曲。光的直線路徑稱為光線。

控制光線

孩童站在圍欄前並產生陰影,演示阻擋光線

阻擋它

... 使用物體或人。

這會產生陰影。

鳥站在兩面轉角鏡前,顯示反射

反射它

使用鏡子改變其路徑。這稱為反射。

觀看此YouTube光反射演示。

玻璃杯中的兩支彩色鉛筆。

彎曲它

透過讓光線穿過密度不同的透明材料(例如玻璃或水)來改變其方向。這稱為折射,也是透鏡的工作原理。還有其他方法可以彎曲或偏轉光線,包括繞射光柵和全像透鏡。科學家們還發現重力也能使光線彎曲!

觀看科羅拉多大學波德分校的「彎曲光線」演示。

光以多種方式在您周圍產生、控制和偵測!

攝影棚攝影機。

相機

戴著黑色眼鏡的女孩。

眼鏡

戴著虛擬實境護目鏡的兒童。

擴增實境或虛擬實境

繞地球運行的衛星。

衛星

手持物品掃描器。

掃描器

投影機。

投影機

將隱形眼鏡放入眼睛的人。

隱形眼鏡

兒童透過望遠鏡觀看。

望遠鏡

太陽能板場。

太陽能板

顯微鏡特寫。

顯微鏡

專業環境中的監控攝影機。

監控攝影機

溫室中在園藝燈下生長的植物。

園藝燈

下一個主題:什麼是鏡頭?

三位年輕人觀看帶有光線疊加的未來感地球圖示

需要協助或有疑問嗎?