預先配置的 DAQ 套件最高可享 10% 折扣
透過切換和量測套件,擴展通道、簡化設定並擷取更多信號。
搭配 DAQ 組合簡化多通道測試
搭配我們的基礎、進階和旗艦資料擷取 (DAQ) 套件,最高可享 10% 折扣。每個配置都包含高效能三槽 DAQ 系統,搭配多工器和切換模組,以及旗艦等級的 Keysight BenchVue DAQ 軟體。這些預先配置的套件可縮短設定時間,確保元件之間的相容性,並透過將常用模組和軟體打包在一起,消除訂購時的猜測。
專為管理溫度、電壓、電流或混合訊號應用的工程師設計,這些套件可擴展您的通道數,同時不增加複雜性。提高測試覆蓋率並保持準確度,且不超出預算。
套件內含什麼?
選擇您的套件
選擇符合您工作流程的套件系列。多工器套件非常適合用於多點的密集溫度和電壓掃描。切換套件專為一般訊號路由和致動器控制而設計,包括多通道電流測試。
多工器套件
交換式套件
BenchVue DAQ 軟體可實現通道配置、多單元控制、資料記錄、時域視覺化,以及包含總諧波失真 (THD)、THD+N 和 SINAD 測量的快速傅立葉轉換。
如何配置您的套件
步驟 1. 選擇您的套件類型: 多工器或切換器。
步驟 2. 選擇您的層級: 良好、更佳或最佳。
步驟 3. 驗證適用性: 選擇適合您國家/地區的 AC 電源線和輸入電壓選項。
步驟 4. 索取報價: 優惠自動適用。
See the Configuration Guide to learn more.
多通道電流測量解決方案
DAQ970 系列資料擷取主機具有內建的 6.5 位數數位萬用電表 (DMM),可直接進行電流量測,因此您無需額外加裝分流器來執行電流量測。該主機可直接量測低至 1 µA 的電流,這對於許多電池供電裝置應用至關重要。新增一個 DAQM901A 和兩個 DAQM903A 模組,可將您的電流量測能力擴展至多達 12 個通道。總體而言,此解決方案提供易於設定、可擴展性和成本效益。
需要協助選擇套件嗎?