DAQバンドルでマルチチャネルテストを効率化

当社のGood、Better、Bestデータ収集 (DAQ) バンドルで最大10%節約できます。各構成には、高性能な3スロットDAQシステムとマルチプレクサおよびスイッチングモジュール、さらにBestティアにはKeysight BenchVue DAQソフトウェアが含まれています。これらの事前構成済みバンドルは、セットアップ時間を短縮し、コンポーネント間の互換性を確保し、一般的に使用されるモジュールとソフトウェアをまとめてパッケージ化することで、注文時の推測作業を不要にします。

温度、電圧、電流、またはミックスドシグナルアプリケーションを管理するエンジニア向けに設計されたこれらのバンドルは、複雑さを増すことなくチャネル数を拡張します。予算を使いすぎることなく、テストカバレッジを増やし、精度を維持します。

バンドルを選択

ワークフローに合ったバンドルファミリーをお選びください。マルチプレクサバンドルは、多数のポイントにわたる高密度な温度および電圧スキャンに最適です。スイッチングバンドルは、多チャンネル電流テストを含む、一般的な信号ルーティングおよびアクチュエータ制御用に構築されています。

BenchVue DAQソフトウェアは、チャネル設定、複数ユニット制御、データロギング、時間領域表示、および全高調波歪み(THD)、THD+N、SINAD測定を伴う高速フーリエ変換を可能にします。

バンドルの構成方法

ステップ1. バンドルタイプを選択: マルチプレクサまたはスイッチング。

ステップ2. ティアを選択: Good、Better、またはBest。

ステップ3. 適合性を確認: お住まいの国/地域に適したAC電源コードと入力電圧オプションを選択してください。

ステップ4. 見積もりを依頼: 割引は自動的に適用されます。

詳細については、構成ガイドをご覧ください。

DAQ970A データ収集システムデータロガー

マルチチャネル電流測定ソリューション

DAQ970シリーズ DAQメインフレームには、直接電流測定が可能な内蔵6.5桁DMMが搭載されているため、電流測定のために外部シャントを追加する必要はありません。このメインフレームは1 µAまで直接測定でき、これは多くのバッテリー駆動デバイスアプリケーションにとって非常に重要です。DAQM901Aモジュールを1つとDAQM903Aモジュールを2つ追加することで、電流測定機能を最大12チャンネルまで拡張できます。全体として、このソリューションは簡単なセットアップ、拡張性、およびコスト効率を提供します。

バンドル選択でお困りですか?