Optimieren Sie Multichannel-Tests mit DAQ-Paketen

Sparen Sie bis zu 10 % mit unseren Datenerfassungspaketen (DAQ) „Good“, „Better“ und „Best“. Jede Konfiguration umfasst ein leistungsstarkes DAQ-System mit drei Steckplätzen, Multiplexer- und Schaltmodulen sowie die Keysight BenchVue DAQ-Software (Best). Diese vorkonfigurierten Pakete verkürzen die Einrichtungszeit, gewährleisten die Kompatibilität zwischen den Komponenten und vermeiden Rätselraten bei der Bestellung, indem häufig verwendete Module und Software in einem Paket zusammengefasst werden.

Diese Pakete wurden für Ingenieure entwickelt, die Temperatur-, Spannungs-, Strom- oder Mixed-Signal-Anwendungen verwalten. Sie erweitern Ihre Kanalanzahl ohne zusätzliche Komplexität. Erhöhen Sie die Testabdeckung und erhalten Sie die Genauigkeit – ohne Ihr Budget zu überschreiten.

Wählen Sie Ihr Paket

Wählen Sie die passende Bundle-Familie für Ihren Arbeitsablauf. Multiplexer-Bundles eignen sich ideal für dichte Temperatur- und Spannungsmessungen an vielen Punkten. Switching-Bundles sind für die allgemeine Signalführung und Aktorsteuerung konzipiert, einschließlich Mehrkanal-Stromtests.

Die BenchVue DAQ-Software ermöglicht Kanalkonfiguration, Steuerung mehrerer Einheiten, Datenprotokollierung, Zeitbereichsvisualisierung und schnelle Fourier-Transformation mit Messungen der gesamten harmonischen Verzerrung (THD), THD+N und SINAD.

So konfigurieren Sie Ihr Paket

Schritt 1. Wählen Sie Ihren Bündeltyp: Multiplexer oder Switching.

Schritt 2. Wählen Sie Ihre Stufe: Gut, Besser oder Am besten.

Schritt 3. Passform überprüfen: Wählen Sie das passende Netzkabel und die passende Eingangsspannungsoption für Ihr Zielland.

Schritt 4. Fordern Sie ein Angebot an: Die Ersparnisse werden automatisch angewendet.

Weitere Informationen finden Sie im Konfigurationshandbuch .

DAQ970A Datenerfassungssystem

Mehrkanalige Strommesslösung

Der DAQ-Mainframe der DAQ970-Serie verfügt über ein integriertes 6,5-stelliges DMM mit direkter Strommessung, sodass Sie für Strommessungen keine externen Shunts benötigen. Der Mainframe misst direkt bis zu 1 μA, was für viele batteriebetriebene Geräteanwendungen entscheidend ist. Durch Hinzufügen eines DAQM901A- und zweier DAQM903A-Module können Sie Ihre Strommesskapazität um bis zu 12 Kanäle erweitern. Insgesamt bietet diese Lösung einfache Einrichtung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz.

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl eines Pakets?