Agilize os testes multicanais com os pacotes de DAQ

Economize até 10% com nossos pacotes de aquisição de dados (DAQ) Good, Better e Best. Cada configuração inclui um sistema DAQ de três slots de alto desempenho com multiplexador e módulos de comutação, bem como o software Keysight BenchVue DAQ no nível Best. Esses pacotes pré-configurados reduzem o tempo de instalação, garantem a compatibilidade entre os componentes e eliminam as suposições de pedidos ao agrupar módulos e softwares comumente usados.

Projetados para engenheiros que gerenciam aplicações de temperatura, tensão, corrente ou sinais mistos, esses pacotes expandem o número de canais sem aumentar a complexidade. Aumente a cobertura dos testes e mantenha a precisão, sem ultrapassar seu orçamento.

Escolha seu pacote

Escolha a família de feixes que se adapta ao seu fluxo de trabalho. Os pacotes de multiplexadores são ideais para a varredura densa de temperatura e tensão em muitos pontos. Os pacotes de comutação são criados para roteamento geral de sinais e controle de atuadores, incluindo testes de corrente multicanal.

O software BenchVue DAQ permite a configuração de canais, o controle de várias unidades, o registro de dados, a visualização no domínio do tempo e a transformada rápida de Fourier com medições de distorção harmônica total (THD), THD+N e SINAD.

Como configurar seu pacote

Etapa 1. Escolha o tipo de pacote: Multiplexador ou Comutação.

Etapa 2. Escolha seu nível: Bom, Melhor ou Ótimo.

Etapa 3. Verifique o ajuste: Selecione o cabo de alimentação CA apropriado e a opção de tensão de entrada para o destino de seu país.

Etapa 4. Solicite uma cotação: A economia é aplicada automaticamente.

Consulte o Guia de Configuração para saber mais.

Sistema de aquisição de dados DAQ970A

Solução de medição de corrente multicanal

O mainframe DAQ da série DAQ970 tem um DMM integrado de 6,5 dígitos com medições de corrente direta, de modo que não é necessário adicionar shunts externos para realizar medições de corrente. O mainframe pode medir diretamente até 1 μA, o que é fundamental para muitas aplicações de dispositivos alimentados por bateria. Ao adicionar um DAQM901A e dois módulos DAQM903A, você pode expandir sua capacidade de medição de corrente em até 12 canais. De modo geral, essa solução oferece fácil configuração, escalabilidade e custo-benefício.

Precisa de ajuda para escolher um pacote?