무엇을 찾고 있습니까?
사전 구성된 DAQ 번들 최대 10% 할인
스위칭 및 측정 번들을 통해 채널을 확장하고, 설정을 간소화하며, 더 많은 신호를 캡처하십시오.
DAQ 번들로 멀티채널 테스트 간소화
Good, Better, Best 데이터 수집(DAQ) 번들을 통해 최대 10%를 절약하십시오. 각 구성에는 멀티플렉서 및 스위칭 모듈이 포함된 고성능 3슬롯 DAQ 시스템과 Best 등급의 키사이트 BenchVue DAQ 소프트웨어가 포함됩니다. 이러한 사전 구성된 번들은 일반적으로 사용되는 모듈과 소프트웨어를 함께 패키징하여 설정 시간을 단축하고 구성 요소 간 호환성을 보장하며 주문 시 추측을 없애줍니다.
온도, 전압, 전류 또는 혼합 신호 애플리케이션을 관리하는 엔지니어를 위해 설계된 이 번들은 복잡성을 추가하지 않고 채널 수를 확장합니다. 예산을 초과하지 않고 테스트 커버리지를 늘리고 정확도를 유지하십시오.
번들 구성은 무엇입니까?
번들을 선택하십시오.
워크플로에 맞는 번들 제품군을 선택하십시오. 멀티플렉서 번들은 여러 지점에서 밀집된 온도 및 전압 스캔에 이상적입니다. 스위칭 번들은 다채널 전류 테스트를 포함한 일반적인 신호 라우팅 및 액추에이터 제어용으로 제작되었습니다.
멀티플렉서 번들
스위칭 번들
BenchVue DAQ 소프트웨어는 채널 구성, 다중 장치 제어, 데이터 로깅, 시간 영역 시각화, 그리고 총 고조파 왜곡(THD), THD+N, SINAD 측정과 함께 고속 푸리에 변환을 가능하게 합니다.
번들을 구성하는 방법
1단계. 번들 유형 선택: 멀티플렉서 또는 스위칭.
2단계. 티어 선택: Good, Better, or Best.
3단계. 적합성 확인: 해당 국가의 목적지에 맞는 AC 전원 코드와 입력 전압 옵션을 선택하십시오.
4단계. 견적 요청: 할인이 자동으로 적용됩니다.
자세한 내용은 구성 가이드를 확인하십시오.
다채널 전류 측정 솔루션
DAQ970 시리즈 DAQ 메인프레임은 직접 전류 측정이 가능한 내장형 6.5디지트 DMM을 갖추고 있어, 전류 측정을 위해 외부 션트를 추가할 필요가 없습니다. 이 메인프레임은 1 µA까지 직접 측정할 수 있으며, 이는 많은 배터리 구동 장치 애플리케이션에 매우 중요합니다. DAQM901A 모듈 1개와 DAQM903A 모듈 2개를 추가하면 전류 측정 기능을 최대 12채널까지 확장할 수 있습니다. 전반적으로 이 솔루션은 쉬운 설정, 확장성 및 비용 효율성을 제공합니다.
번들 선택에 도움이 필요하십니까?