這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
如何評估太陽能電池的IV特性
使用源量測單元 (SMU) 的太陽能電池 IV 特性分析解決方案
衛星太陽能電池驗證對於確保任務就緒至關重要,但使用 2 線連接的傳統測試方法,當量測電阻與測試引線相當時,可能會引入顯著誤差,導致測試週期緩慢並限制了重現性。
本應用說明介紹一種替代方法:使用源量測單元 (SMU) 模擬 IV 特性。
探索航太與國防工程師如何提升 IV 參數和特性(短路電流、開路電壓和最大功率點)的測試準確度,同時加速準確、高解析度的電流對電壓量測,並提供 6.5 位數的源極和量測解析度,以及低至 10 fA 和 100 nV 的源極和量測解析度。
立即下載應用說明。填寫表格即可取得您的副本。
太陽能電池的 IV 特性分析
Keysight B2900 系列精密 SMU 專為光伏電池和其他裝置的精確高效 IV 特性分析而設計。
這些 SMU 提供廣泛的電流和電壓量測範圍、直觀的圖形使用者介面 (GUI) 以及多種軟體控制選項,使其成為研究、開發和生產環境中各種應用的理想選擇。
需要協助或有疑問嗎?