航空宇宙・防衛ソリューション概要:衛星バッテリーテスト

太陽電池の検証は、人工衛星のミッションの確実にするために不可欠です。2線式を用いた従来の試験方法では、測定抵抗がテストリードと同程度の場合に大きな誤差が出て試験サイクルが遅くなり、再現性が制限される可能性があります。

このアプリケーションノートでは、ソース/メジャーユニット (SMU) を使用してIV特性をエミュレートする代替アプローチを紹介します。

航空宇宙・防衛分野のエンジニアが、IVパラメータと特性(短絡電流、開放電圧、最大電力点)の試験精度を向上させながら、高精度で十分な分解能のあるIV測定(6.5桁の分解能、10 fA・100 nVのソース・メジャー)を実現しながらIV測定を高速化している方法をご覧ください。

アプリケーションノートを今すぐダウンロードしてください。コピーを入手するには、フォームにご記入ください。







.

送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

太陽電池のIV特性評価

キーサイトB2900シリーズ高精度SMUは、太陽電池およびその他のデバイスの正確かつ効率的なIV特性評価のために設計されています。

これらのSMUは、幅広い電流および電圧測定、直感的なグラフィカルユーザーインターフェース (GUI)、および複数のソフトウェア制御オプションを提供し、研究、開発、生産環境におけるさまざまなアプリケーションに最適です。

ご要望、ご質問はございませんか。