Teste de bateria de satélite no setor aeroespacial e de defesa Resumo da solução

A validação das células solares dos satélites é essencial para garantir a prontidão da missão, mas os métodos de teste tradicionais que utilizam conexões de dois fios podem introduzir erros significativos quando a resistência medida é comparável aos cabos de teste, retardar os ciclos de teste e limitar a reprodutibilidade.

Esta nota de aplicação apresenta uma abordagem alternativa: emular características IV usando uma unidade de fonte/medição (SMU).

Descubra como os engenheiros aeroespaciais e de defesa estão melhorando a precisão dos testes em todos os parâmetros e características IV (corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto e ponto de potência máxima), ao mesmo tempo em que aceleram medições precisas e de alta resolução de corrente versus tensão e oferecem resolução de fonte e medição de 6,5 dígitos, juntamente com resolução de fonte e medição de até 10 fA e 100 nV.

Faça o download da nota de aplicação hoje mesmo. Preencha o formulário para obter sua cópia.







Para obter mais informações sobre os distribuidores que atendem sua região, acesse www.keysight.com/find/distributor.

IV Caracterizações de células solares

As SMUs de precisão da série B2900 da Keysight foram projetadas para a caracterização IV precisa e eficiente de células fotovoltaicas e outros dispositivos.

Essas SMUs oferecem uma ampla gama de medições de corrente e tensão, uma interface gráfica de usuário (GUI) intuitiva e várias opções de controle de software, tornando-as ideais para diversas aplicações em ambientes de pesquisa, desenvolvimento e produção.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?