Können wir Ihnen behilflich sein?
Wie man die IV-Eigenschaften von Solarzellen bewertet
Lösung zur Charakterisierung von Solarzellen-IV-Zellen mittels einer Quell-/Messeinheit
Die Validierung von Solarzellen in Satelliten ist für die Einsatzbereitschaft unerlässlich, doch herkömmliche Testmethoden mit 2-Draht-Anschlüssen können erhebliche Fehler verursachen, wenn der gemessene Widerstand mit dem der Testleitungen vergleichbar ist, die Testzyklen verlangsamen und die Reproduzierbarkeit einschränken.
Diese Anwendungsbeschreibung stellt einen alternativen Ansatz vor: die Emulation von IV-Charakteristika mithilfe einer Source / Measure Unit (SMU).
Erfahren Sie, wie Ingenieure aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie die Testgenauigkeit bei IV-Parametern und -Kennlinien (Kurzschlussstrom, Leerlaufspannung und maximaler Leistungspunkt) verbessern und gleichzeitig genaue, hochauflösende Strom-Spannungs-Messungen beschleunigen und eine 6,5-stellige Quell- und Messauflösung sowie eine Quell- und Messauflösung bis hinunter zu 10 fA und 100 nV erreichen.
Laden Sie sich noch heute die Anwendungsbeschreibung herunter. Füllen Sie das Formular aus, um Ihr Exemplar zu erhalten.
IV Charakterisierungen von Solarzellen
Die Präzisions-SMUs der Keysight B2900-Serie sind für die genaue und effiziente IV-Charakterisierung von Photovoltaikzellen und anderen Bauelementen konzipiert.
Diese SMUs bieten eine breite Palette an Strom- und Spannungsmessungen, eine intuitive grafische Benutzeroberfläche (GUI) und vielfältige Software-Steuerungsoptionen, wodurch sie sich ideal für verschiedene Anwendungen in Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsumgebungen eignen.
×
Bitte lassen Sie mich von einem Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.
*Kennzeichnet ein erforderliches Feld
Danke
Ein Vertriebsmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?