Pruebas de baterías de satélites en el sector aeroespacial y de defensa Resumen de la solución

La validación de las células solares de los satélites es esencial para garantizar la preparación de la misión, pero los métodos de prueba tradicionales que utilizan conexiones de dos hilos pueden introducir errores significativos cuando la resistencia medida es comparable a la de los cables de prueba, ralentizar los ciclos de prueba y limitar la reproducibilidad.

Esta nota de aplicación presenta un enfoque alternativo: emular las características IV utilizando una unidad de fuente/medida (SMU).

Descubra cómo los ingenieros aeroespaciales y de defensa están mejorando la precisión de las pruebas en todos los parámetros y características IV (corriente de cortocircuito, tensión de circuito abierto y punto de máxima potencia), al tiempo que aceleran las mediciones precisas y de alta resolución de corriente frente a tensión y ofrecen una resolución de fuente y medición de 6,5 dígitos, junto con una resolución de fuente y medición de hasta 10 fA y 100 nV.

Descargue hoy mismo la nota de aplicación. Rellene el formulario para obtener su copia.







Para más información sobre los distribuidores de su zona, visite www.keysight.com/find/distributor.

IV Caracterización de células solares

Las SMU de precisión de la serie B2900 de Keysight están diseñadas para realizar caracterizaciones IV precisas y eficientes de células fotovoltaicas y otros dispositivos.

Estas SMU ofrecen una amplia gama de mediciones de corriente y tensión, una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva y múltiples opciones de control por software, lo que las hace ideales para diversas aplicaciones en entornos de investigación, desarrollo y producción.

¿Desea ayuda o tiene preguntas?