항공우주 및 방위 분야 위성 배터리 테스트 솔루션 브리프

위성 태양전지 검증은 임무 수행 준비 상태를 보장하는 데 필수적인 과정입니다. 그러나 2선식 연결을 사용하는 기존 시험 방식은 시험 리드의 저항이 측정 대상과 유사할 경우 상당한 측정 오차를 유발할 수 있으며, 이로 인해 시험 주기가 길어지고 재현성에도 한계가 발생할 수 있습니다.

본 애플리케이션 노트에서는 소스/측정 장치(SMU)를 활용해 태양전지의 I-V 특성을 에뮬레이션하는 대체 접근법을 소개합니다. 

항공우주 및 방위 산업 엔지니어들은 이 방법을 통해 단락 전류(Isc), 개방 회로 전압(Voc), 최대 전력점(MPP) 등 주요 I-V 파라미터 전반에서 시험 정확도를 향상시키는 동시에, 정확하고 고해상도의 전류-전압 측정을 보다 신속하게 수행할 수 있습니다. 또한, 6.5자리 소싱 및 측정 해상도와 함께 10 fA 및 100 nV 수준의 소스 및 측정 해상도를 제공하여, 고정밀 태양전지 검증을 지원합니다.

지금 바로 애플리케이션 노트를 다운로드하십시오. 양식을 작성하여 사본을 받으십시오.









네모 박스를 체크하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신 동의를 의미합니다. (참고: 이미 수신 동의를 한 경우 체크하지 않아도 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 수신 거부를 원하시는 경우 www.keysight.com/kr/ko/contact/privacy.html 에서 신청하실 수 있습니다.)

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

1. 개인정보 수집 및 이용 동의

2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의

3. 키사이트 해외 본사 및 지사에 대한 정보 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.

태양 전지의 IV 특성화

키사이트 B2900 시리즈 정밀 SMU는 태양광 전지 및 기타 디바이스의 정확하고 효율적은 I-V 특성 분석을 지원합니다.

SMU는 넓은 범위의 전류 및 전압 측정, 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 그리고 다중 소프트웨어 제어 옵션을 제공하여 연구, 개발 및 제조 환경에서 활용할 수 있습니다. 

도움이 필요하거나 질문이 있으십니까?