選擇適合任務的網路分析儀
找到根據您的確切需求量身打造的型號。
Keysight E5071C 使用者選擇了當時最佳的量測解決方案。然而,自那時起,許多事物已發生變化。隨著元件特性分析需要更多量測類型、更高頻率和更嚴格的容差,您需要適應當前情況,並為應對未來的新挑戰做好準備。
找到滿足您量測需求的合適儀器。
P937xA USB 向量網路分析儀
Keysight P937xA 以可攜式外型提供桌上型效能。憑藉時域分析和自動夾具移除等應用,P937xA USB 向量網路分析儀 (VNA) 可提供您進行一般被動元件測試所需的一切。
E5063A ENA 向量網路分析儀
Keysight E5063A 是一款經濟實惠的桌上型 VNA,用於測試簡單的被動元件,例如天線、濾波器、電纜或連接器,頻率高達 18 GHz。您可以輕鬆地從 E5071C 轉換到 E5063A,因為它們具有相同的 UI 和 SCPI 指令。
P500xA USB 向量網路分析儀
Keysight P500xA 系列在通用量測方面提供穩固的效能,並具備進階應用的彈性。透過頻譜分析、脈衝式 RF 量測以及純量/向量混頻器量測,獲得更深入的分析。
P916x A / B USB 固態開關矩陣
Keysight P916x A / B USB 開關矩陣可搭配 Keysight P500xA / P502xA USB VNA,實現精巧、經濟實惠的多埠測試。您可透過高達 9 GHz 的 2x16 開關配置,快速測試大規模 MIMO 組合。
P502xA USB 向量網路分析儀
級聯兩個 USB VNA,以實現適用於 5G FR2 和高達 53 GHz 航太應用的真正多埠測試設定。此精巧的設定不會因開關而導致效能下降,因此您可以自信地執行進階測量。
M980xA PXI 向量網路分析儀
模組化 Keysight M980xA VNA 隨您的需求成長,無論您使用多少個埠,都能提供卓越的性能。先進的軟體應用程式可簡化複雜多埠前端模組和 T/R 組件的特性分析。
E5080B ENA 向量網路分析儀
Keysight E5080B 提供完整的裝置特性化,具備高效能和廣泛的量測應用。您可以在程式碼模擬模式下執行現有的 E5071C 程式碼,以實現無縫升級。
P50xxA USB 向量網路分析儀
可攜式網路分析的自由度不代表必須犧牲性能。可攜式 P50xxA VNA 具備強大的量測性能和彈性的軟體應用,可將元件特性分析帶到您需要的任何地方。
M980xA PXI 向量網路分析儀
單一機箱中多達 50 個埠的真實多埠網路分析,讓您能夠快速執行高度整合的 5G 和無線裝置的完整特性分析。新增其他 PXI 儀器,例如向量訊號產生器,以獲得完全整合的射頻測試解決方案。
推出 E5080B ENA 向量網路分析儀
隨著裝置高度整合,完整的特性分析需要完整的射頻和微波量測解決方案。E5080B 不僅支援 S 參數,還提供頻譜分析、脈衝射頻量測、雜訊指數等應用。您可以使用現有的 E5071C 程式碼或 PNA 網路分析儀的 SCPI 指令,將 E5080B 順暢無阻地整合到您的工作流程中。
E5080B 網路分析儀軟體
軟體應用程式可為複雜的量測提供快速、簡單且可重複的設定與分析。E5080B 透過多種軟體應用程式,包括頻譜分析、脈衝射頻量測和雜訊指數量測,提升您的量測能力。
我們的專家隨時準備協助您找到符合您獨特量測需求的理想解決方案。