¿Qué busca?
Utilice el analizador de red adecuado para el trabajo
Encuentra el modelo adaptado a tus necesidades exactas
Los usuarios del Keysight E5071C eligieron la mejor solución de medición de su época. Pero mucho ha cambiado desde entonces. Dado que la caracterización de dispositivos exige más tipos de medición, frecuencias más altas y tolerancias más estrictas, es necesario adaptarse a la situación actual y prepararse para los nuevos desafíos.
Encuentre el instrumento adecuado para sus necesidades de medición
Analizadores de redes vectoriales USB P937xA
El Keysight P937xA ofrece un rendimiento de sobremesa en un formato portátil. Con aplicaciones como el análisis del dominio temporal y la eliminación automática de dispositivos, los analizadores vectoriales de redes (VNA) USB P937xA ofrecen todo lo necesario para pruebas generales de dispositivos pasivos.
Analizador vectorial de redes E5063A ENA
El E5063A de Keysight es un analizador vectorial de sobremesa asequible para probar componentes pasivos simples, como antenas, filtros, cables o conectores de hasta 18 GHz. Puede realizar la transición fácilmente desde el E5071C con la misma interfaz de usuario y los mismos comandos SCPI en el E5063A.
Analizadores de redes vectoriales USB P500xA
La serie P500xA de Keysight ofrece un rendimiento sólido en mediciones de propósito general y la flexibilidad de aplicaciones avanzadas. Obtenga análisis más profundos con análisis de espectro, mediciones de RF pulsada y mediciones de mezcladores escalares/vectoriales.
Matriz de conmutación de estado sólido USB P916x A/B
Las matrices de conmutación USB Keysight P916x A/B se combinan con un analizador vectorial de redes (VNA) USB Keysight P500xA/P502xA para realizar pruebas multipuerto compactas y económicas. Puede probar rápidamente conjuntos MIMO masivos con configuraciones de conmutación de hasta 2x16 a 9 GHz.
Analizadores de redes vectoriales USB P502xA
Conecte en cascada dos VNA USB para lograr una verdadera configuración de prueba multipuerto para aplicaciones 5G FR2 y aeroespaciales de hasta 53 GHz. La configuración compacta no sufre ninguna degradación en el rendimiento debido a los conmutadores, por lo que puede realizar mediciones avanzadas con confianza.
Analizadores de redes vectoriales PXI M980xA
El analizador de redes vectoriales (VNA) modular Keysight M980xA se adapta a tus necesidades y ofrece un rendimiento excepcional independientemente del número de puertos que utilices. Las aplicaciones Advanced simplifican la caracterización de módulos frontales multipuerto complejos y conjuntos de transmisión y recepción.
Analizador vectorial de redes ENA E5080B
El Keysight E5080B ofrece una caracterización completa de dispositivos con alto rendimiento y una amplia gama de aplicaciones de medición. Puede ejecutar su código E5071C en el modo de emulación de código para una actualización sin problemas.
Analizadores de redes vectoriales USB P50xxA
La libertad del análisis de redes portátil no tiene por qué implicar una reducción del rendimiento. Los analizadores vectoriales de red portátiles P50xxA permiten la caracterización de componentes donde la necesite, con un alto rendimiento de medición y aplicaciones de software flexibles.
Analizadores de redes vectoriales PXI M980xA
Hasta 50 puertos de análisis de red multipuerto real en un solo chasis permiten realizar rápidamente una caracterización completa de dispositivos 5G e inalámbricos altamente integrados. Agregue otros instrumentos PXI, como un generador de señales vectoriales, para obtener una solución de pruebas de RF totalmente integrada.
Presentamos el analizador de redes vectoriales ENA E5080B
A medida que los dispositivos se integran al máximo, una caracterización completa requiere una solución integral de medición de RF y microondas. El E5080B va más allá de los parámetros S con aplicaciones para análisis de espectro, mediciones de RF pulsada, figura de ruido y más. Utilice su código E5071C o comandos SCPI de un analizador de red PNA para integrar el E5080B en su flujo de trabajo sin perder ningún paso.
Software analizador de red E5080B
Las aplicaciones de software proporcionan una configuración y un análisis rápidos, sencillos y repetibles para mediciones complejas. El E5080B optimiza sus mediciones con una amplia variedad de aplicaciones de software, como análisis de espectro, mediciones de RF pulsada y mediciones de figura de ruido.
Obtenga más información sobre el E5080B
Compare el E5071C con el E5080B
¿Cómo se traducen las especificaciones del E5080B en un rendimiento real? Vea nuestra prueba comparativa para descubrir solo una de las maneras en que el E5080B mejora su flujo de trabajo.
Reduzca el costo de sus pruebas
Sólo hay una manera de reducir los costos de mantenimiento del equipo y al mismo tiempo cumplir con los objetivos del producto: reducir tanto el costo de propiedad como el costo de prueba.
Nuestros expertos están listos para ayudarlo a encontrar la solución ideal para sus necesidades de medición únicas.