キーサイトE5071Cのユーザーは、当時最高の測定ソリューションを選択しました。しかし、それ以来多くの変化がありました。デバイス特性評価において、より多くの測定タイプ、より高い周波数、より厳しい許容差が求められる中、現在の状況に適応し、新たな課題に備える必要があります。

E5080B ENA ベクトル・ネットワーク・アナライザのご紹介

デバイスの高度な集積化に伴い、完全な特性評価には、包括的なRFおよびマイクロ波測定ソリューションが必要です。E5080Bは、Sパラメータを超えて、スペクトラム解析、パルスRF測定、ノイズ指数などのアプリケーションに対応します。既存のE5071CコードまたはPNAネットワークアナライザのSCPIコマンドを使用することで、E5080Bをワークフローにスムーズに組み込むことができます。

E5080B ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

ソフトウェアアプリケーションは、複雑な測定に対して、迅速、簡単、かつ再現性の高いセットアップと解析を提供します。E5080Bは、スペクトラム解析、パルスRF測定、ノイズ指数測定など、幅広いソフトウェアアプリケーションで測定を強化します。

ノイズ指数アプリケーション・ソフトウェアを示すE5080B ENAネットワーク・アナライザ

E5080Bの詳細はこちら

E5071CとE5080Bの比較

E5071CとE5080Bを比較する

E5080Bの仕様は、実環境での性能にどのように変換されますか?E5080Bがワークフローを改善する一つの方法を、当社の直接比較テストでご確認ください。

E5092A コンフィギュラブル・マルチポート・テスト・セット付きE5080 ENAネットワーク・アナライザ

テストコストを削減します。

製品目標を達成しながら機器のメンテナンスコストを削減する唯一の方法は、所有コストとテストコストの両方を削減することです。

当社の専門家が、お客様独自の測定ニーズに最適なソリューションを見つけるお手伝いをいたします。