O que você está procurando?
Use o analisador de rede certo para o trabalho
Encontre o modelo adequado às suas necessidades exatas
Os usuários do Keysight E5071C escolheram a melhor solução de medição da época. Mas muita coisa mudou desde então. Como a caracterização de dispositivos exige mais tipos de medição, frequências mais altas e tolerâncias mais rígidas, você precisa se adaptar à situação atual e estar preparado para enfrentar novos desafios no futuro.
Encontre o instrumento certo para suas necessidades de medição
Analisadores de rede vetorial USB P937xA
O P937xA da Keysight oferece desempenho de bancada em um formato portátil. Com aplicativos como análise de domínio de tempo e remoção automática de acessórios, os analisadores de rede vetorial (VNAs) USB P937xA oferecem tudo o que você precisa para testes gerais de dispositivos passivos.
E5063A ENA Analisador de Rede Vetorial
O E5063A da Keysight é um VNA de bancada econômico para testar componentes passivos simples, como antenas, filtros, cabos ou conectores de até 18 GHz. Você pode fazer a transição facilmente do E5071C com os mesmos comandos UI e SCPI no E5063A.
Analisadores de rede vetoriais USB P500xA
A série P500xA da Keysight oferece desempenho sólido em medições de uso geral e a flexibilidade de aplicativos avançados. Obtenha uma análise mais profunda com análise de espectro, medições de RF pulsado e medições de misturador escalar/vetorial.
Matriz de interruptor de estado sólido USB P916x A / B
As matrizes de switch USB P916x A / B da Keysight são combinadas com um VNA USB P500xA / P502xA da Keysight para testes multiportas compactos e econômicos. Você pode testar rapidamente conjuntos MIMO maciços com configurações de switch de até 2x16 a 9 GHz.
Analisadores de rede vetoriais USB P502xA
Coloque dois VNAs USB em cascata para obter uma verdadeira configuração de teste multiportas para aplicações 5G FR2 e aeroespaciais de até 53 GHz. A configuração compacta não sofre nenhuma degradação no desempenho devido aos switches, de modo que você pode realizar medições avançadas com confiança.
Analisadores de rede vetorial M980xA PXI
O VNA modular M980xA da Keysight cresce de acordo com suas necessidades e oferece desempenho excepcional, independentemente do número de portas utilizadas. Aplicativos de software avançados simplificam a caracterização de módulos front-end multiportas complexos e montagens de T/R.
Analisador de rede vetorial E5080B ENA
O E5080B da Keysight oferece caracterização completa de dispositivos com alto desempenho e uma ampla gama de aplicações de medição. Você pode executar seu código E5071C existente no modo de emulação de código para uma atualização perfeita.
Analisadores de rede vetoriais USB P50xxA
A liberdade da análise de rede portátil não precisa significar um comprometimento do desempenho. Os VNAs P50xxA portáteis levam a caracterização de componentes para onde você precisar, com um desempenho de medição sólido e aplicativos de software flexíveis.
Analisadores de rede vetorial M980xA PXI
Até 50 portas de verdadeira análise de rede multiportas em um chassi permitem que você realize rapidamente a caracterização completa em dispositivos 5G e sem fio altamente integrados. Adicione outros instrumentos PXI, como um gerador de sinal vetorial, para obter uma solução de teste de RF totalmente integrada.
Apresentando o analisador de rede vetorial E5080B ENA
À medida que os dispositivos se tornam altamente integrados, a caracterização completa exige uma solução completa de medição de RF e micro-ondas. O E5080B vai além dos parâmetros S com aplicativos para análise de espectro, medições de RF pulsada, figura de ruído e muito mais. Use seu código E5071C existente ou comandos SCPI de um analisador de rede PNA para inserir o E5080B em seu fluxo de trabalho sem perder uma etapa.
Software do analisador de rede E5080B
Os aplicativos de software oferecem configuração e análise rápidas, simples e repetíveis para medições complexas. O E5080B aprimora suas medições com uma ampla variedade de aplicativos de software, incluindo análise de espectro, medições de RF pulsado e medições de figura de ruído.
Saiba mais sobre o E5080B
Compare o E5071C com o E5080B
Como as especificações do E5080B se traduzem em desempenho no mundo real? Assista ao nosso teste comparativo para ver apenas uma maneira pela qual o E5080B melhora seu fluxo de trabalho.
Reduzir seu custo de teste
Só há uma maneira de reduzir os custos de manutenção do equipamento e, ao mesmo tempo, atender às metas do produto: reduzir tanto o custo de propriedade quanto o custo do teste.
Nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo a encontrar a solução ideal para suas necessidades exclusivas de medição.