Die Benutzer des Keysight E5071C wählten die beste Messlösung ihrer Zeit. Seitdem hat sich jedoch viel verändert. Da die Gerätecharakterisierung mehr Messtypen, höhere Frequenzen und engere Toleranzen erfordert, müssen Sie sich an die aktuelle Situation anpassen und sich für neue Herausforderungen wappnen.

Einführung in den ENA-Vektor-Netzwerkanalysator E5080B

Mit der zunehmenden Integration von Geräten erfordert die vollständige Charakterisierung eine komplette HF- und Mikrowellenmesslösung. Der E5080B geht über S-Parameter hinaus und bietet Anwendungen für Spektrumanalyse, gepulste HF-Messungen, Rauschzahl und mehr. Verwenden Sie Ihren vorhandenen E5071C-Code oder SCPI-Befehle von einem PNA-Netzwerkanalysator, um den E5080B in Ihren Arbeitsablauf einzufügen, ohne einen Schritt zu verpassen.

E5080B Netzwerk-Analysator Software

Softwareanwendungen ermöglichen eine schnelle, einfache und wiederholbare Einrichtung und Analyse komplexer Messungen. Das E5080B verbessert Ihre Messungen mit einer Vielzahl von Softwareanwendungen, darunter Spektrumanalyse, gepulste HF-Messungen und Rauschzahlmessungen.

E5080B ENA Netzwerkanalysator Angezeigt Anwendungssoftware zur Rauschfigurierung

Erfahren Sie mehr über das E5080B

E5071C im Vergleich zu E5080B

Vergleichen Sie den E5071C mit dem E5080B

Wie lassen sich die Spezifikationen des E5080B in der Praxis umsetzen? Sehen Sie sich unseren direkten Vergleichstest an, um zu erfahren, wie das E5080B Ihren Arbeitsablauf verbessert.

E5080 ENA Netzwerkanalysator mit E5092A Konfigurierbares Multiport Test Set

Reduzieren Sie Ihre Testkosten

Es gibt nur einen Weg, die Wartungskosten für Geräte zu senken und gleichzeitig die Produktziele zu erreichen: Senkung der Betriebs- und Prüfkosten.

Unsere Experten helfen Ihnen gerne, die ideale Lösung für Ihre individuellen Messanforderungen zu finden.