在現代國防和航太計畫中,安全性不再是單一的開發階段,而是一項貫穿整個產品生命週期的持續性學科。系統必須從設計之初就具備安全性,並在整個運作過程中保持彈性,即使敵對能力不斷演進。同時,團隊面臨著日益增加的時程壓力,需要比以往更快地設計、驗證和部署任務就緒的系統。

從航空電子設備和海事自主系統,到安全通訊和加密處理器,供應商必須展現抵禦複雜攻擊的能力,並符合國家安全要求。面對日益嚴峻的威脅,主動驗證是任務成功和合規的關鍵。Keysight 運用工具和專業知識,協助組織在真實世界條件下驗證系統行為,部署可靠、高保證的元件,同時滿足任務和市場需求。

保護關鍵元件與平台

Keysight 提供測試解決方案和方法,以確保國防和航太系統的安全,包括:

航空電子和飛行控制系統

強化關鍵導航和通訊元件。

衛星和太空系統

保護電子產品免受輻射引起的故障和目標式干擾。

安全的通訊與加密裝置

驗證金鑰處理和加密功能的穩固性。

關鍵基礎設施營運技術 (OT)

保護用於電網、港口和運輸的元件。

國家供應鏈韌性

驗證並認證必須維持端對端信任的元件。

解決關鍵供應鏈中的潛在風險

國防與關鍵基礎設施系統仰賴複雜的全球供應鏈和漫長的開發週期。每一個新的依賴關係都會帶來不確定性:供應商不一定能完全驗證,智慧財產權和韌體可能暴露,未發現的漏洞可能延遲部署。同時,隱藏後門的風險要求更強大、基於證據的保證。

Keysight 協助工程團隊在整個開發過程中嵌入安全性。我們的工具和訓練使組織能夠:

  • 將安全設計實務整合,符合 DO-254、DO-326 和 ISO/IEC 18045 標準,例如威脅模型化、驗證和持續驗證,納入工程工作流程。
  • 建立內部專業知識,透過實驗室建置和實作訓練,以進行主動且持續的驗證。
  • 及早識別漏洞,透過設計、原型和系統階段的旁通道和故障注入測試。

對於管理複雜供應鏈的團隊,Keysight 解決方案可協助組織: 

  • 透過現場稽核、真偽檢查、設計符合性分析和第二來源測試,驗證供應商和元件。  
  • 提高各層級的透明度,透過驗證硬體和韌體的完整性並闡明依賴關係。 
  • 採用基於證據的實踐,符合 EO 14028、NIST SP 800-30、800-37、8270 和 ISN 2023/9,以強化供應鏈韌性。 

建置您的新一代裝置安全測試實驗室

設計一個靈活、可擴充且符合未來需求的資安實驗室,以滿足您的嵌入式系統需求。無論您是進行法規遵循測試、評估攻擊韌性,或在部署前保護裝置,我們的模組化解決方案都能讓您從晶片前到晶片後執行目標式測試活動。

您的實驗室會隨著任務演進,適應新的裝置類型、威脅模型和技能水準。無論您是從頭開始建置,還是增強現有環境,都請選擇正確的工具和技術來達成您的目標。

裝置安全性測試設定
量子運算

後量子密碼學實作安全性

今日設計的硬體、韌體和安全元件,很可能在 2030 年之後仍持續服役,保護必須安全數十年的敏感通訊和主權資料。儘管能夠破解當前加密技術的量子電腦可能還需要數年才能問世,但各國政府和監管機構已經在制定標準、時間表和合規要求。對於需要長期保護的產品,等待採取行動將付出代價 — 一旦平台部署,改造和重新設計將變得難上加難。

CNSA 2.0 和 EUCC 等新興框架以及國家網路安全指令,定義了系統如何展示量子彈性保護。缺乏準備可能會延遲或阻礙市場准入,特別是對於高安全性、受監管的裝置。更大的金鑰、新的原語以及資源受限的端點增加了複雜性,並提高了旁通道和故障注入漏洞的風險。Keysight 透過測試解決方案、合規性專業知識和實用的整合指南,協助團隊安全高效地實施 PQC。

需要協助或有疑問嗎?