En los modernos programas de defensa y aeroespaciales, la seguridad ya no es una única fase de desarrollo, sino una disciplina continua que abarca todo el ciclo de vida del producto. Los sistemas deben ser seguros desde su diseño y resistentes durante su funcionamiento, incluso a medida que evolucionan las capacidades de los adversarios. Al mismo tiempo, los equipos se enfrentan a una presión temporal cada vez mayor para diseñar, validar y poner en marcha sistemas listos para misiones más rápido que nunca.

Desde la aviónica y los sistemas autónomos marítimos hasta las comunicaciones seguras y los procesadores criptográficos, los proveedores deben demostrar su resistencia frente a ataques sofisticados y cumplir los requisitos de seguridad nacional. Con el aumento de las amenazas, la validación proactiva es clave para el éxito de la misión y el cumplimiento. Keysight dota a las organizaciones de las herramientas y la experiencia necesarias para verificar el comportamiento de los sistemas en condiciones reales y desplegar componentes fiables y de alta seguridad, cumpliendo al mismo tiempo las exigencias de la misión y del mercado.

Componentes y plataformas críticos seguros

Keysight proporciona soluciones y métodos de prueba para asegurar los sistemas de defensa y aeroespaciales, incluyendo:

Aviónica y sistemas de control de vuelo

Refuerce los componentes críticos de navegación y comunicación.

Satélites y sistemas espaciales

Proteja los componentes electrónicos contra los fallos inducidos por las radiaciones y las interferencias selectivas.

Comunicaciones seguras y dispositivos de cifrado

Verificar la solidez de las funciones criptográficas y de gestión de claves.

Tecnología operativa (OT) de infraestructuras críticas

Salvaguardar los componentes utilizados en redes eléctricas, puertos y transportes.

Resistencia de la cadena de suministro nacional

Validar y certificar los componentes que deben mantener la confianza de extremo a extremo.

Hacer frente a los riesgos ocultos en las cadenas de suministro críticas

Los sistemas de defensa e infraestructuras críticas dependen de cadenas de suministro complejas y globales y de largos ciclos de desarrollo. Cada nueva dependencia introduce incertidumbre: no siempre es posible verificar plenamente a los proveedores, la propiedad intelectual y el firmware pueden quedar expuestos, y las vulnerabilidades no descubiertas pueden retrasar el despliegue. Al mismo tiempo, el riesgo de puertas traseras ocultas exige una garantía más sólida y basada en pruebas.

Keysight ayuda a los equipos de ingeniería a integrar la seguridad en todo el proceso de desarrollo. Nuestras herramientas y formación permiten a las organizaciones:

  • Integrar en los flujos de trabajo de ingeniería prácticas de diseño seguro acordes con DO-254, DO-326 e ISO/IEC 18045, como el modelado de amenazas, la validación y la verificación continua.
  • Aumente la experiencia interna mediante la configuración del laboratorio y la formación práctica para una validación proactiva y continua.
  • Detecte las vulnerabilidades en una fase temprana mediante pruebas de canal lateral e inyección de fallos en las fases de diseño, prototipo y sistema.

Para los equipos que gestionan cadenas de suministro complejas, las soluciones de Keysight permiten a las organizaciones: 

  • Validación de proveedores y componentes mediante auditorías in situ, comprobaciones de autenticidad, análisis de conformidad del diseño y pruebas de segunda fuente.  
  • Aumente la transparencia entre niveles verificando la integridad del hardware y el firmware e iluminando las dependencias. 
  • Adoptar prácticas basadas en pruebas coherentes con la OE 14028, NIST SP 800-30, 800-37, 8270 e ISN 2023/9 para reforzar la resistencia de la cadena de suministro. 

Construya su laboratorio de pruebas de seguridad de dispositivos de última generación

Diseñe un laboratorio de seguridad flexible, escalable y preparado para el futuro, adaptado a sus necesidades de sistemas integrados. Nuestras soluciones modulares le permiten realizar campañas específicas desde antes hasta después del silicio, ya se trate de pruebas de conformidad, evaluación de la resistencia a los ataques o protección de dispositivos antes de su despliegue.

Su laboratorio evoluciona con su misión, adaptándose a nuevos tipos de dispositivos, modelos de amenazas y niveles de cualificación. Elija las herramientas y técnicas adecuadas para alcanzar sus objetivos, tanto si construye desde cero como si mejora un entorno existente.

configuración de las pruebas de seguridad de los dispositivos
Informática cuántica

Seguridad en la implementación de la criptografía post cuántica

El hardware, el firmware y los elementos de seguridad diseñados hoy seguirán probablemente en servicio mucho más allá de 2030, protegiendo comunicaciones sensibles y datos soberanos que deben permanecer seguros durante décadas. Aunque aún faltan años para que los ordenadores cuánticos sean capaces de romper el cifrado actual, los gobiernos y los reguladores ya están estableciendo las normas, los plazos y los requisitos de cumplimiento. Para los productos que requieren protección a largo plazo, esperar a actuar conlleva su propio coste: las adaptaciones y los rediseños se vuelven exponencialmente más difíciles una vez desplegadas las plataformas.

Los marcos emergentes como CNSA 2.0 y EUCC y las directivas nacionales de ciberseguridad definen cómo los sistemas deben demostrar una protección resistente a la cuántica. La falta de preparación podría retrasar o bloquear el acceso al mercado, especialmente en el caso de los dispositivos regulados de alta seguridad. Las claves más grandes, las nuevas primitivas y los terminales con recursos limitados aumentan la complejidad y el riesgo de vulnerabilidades de canal lateral e inyección de fallos. Keysight ayuda a los equipos a implementar PQC de forma segura y eficiente con soluciones de prueba, experiencia en cumplimiento y orientación práctica de integración.

Recursos destacados

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?