In modernen Verteidigungs- und Luftfahrtprogrammen ist Sicherheit nicht mehr nur eine einzelne Entwicklungsphase, sondern eine kontinuierliche Disziplin, die den gesamten Produktlebenszyklus umfasst. Systeme müssen von Grund auf sicher und im Betrieb widerstandsfähig sein, selbst wenn sich die Fähigkeiten von Gegnern weiterentwickeln. Gleichzeitig stehen die Teams unter zunehmendem Zeitdruck, einsatzbereite Systeme schneller als je zuvor zu entwickeln, zu validieren und einzuführen.

Von Avionik und autonomen maritimen Systemen bis hin zu sicherer Kommunikation und kryptografischen Prozessoren müssen Lieferanten ihre Widerstandsfähigkeit gegen komplexe Angriffe unter Beweis stellen und die Anforderungen der nationalen Sicherheit erfüllen. Angesichts zunehmender Bedrohungen ist die proaktive Validierung entscheidend für den Erfolg der Mission und die Einhaltung von Vorschriften. Keysight stattet Unternehmen mit Werkzeugen und Expertise aus, um das Systemverhalten unter realen Bedingungen zu überprüfen und zuverlässige, hochsichere Komponenten bereitzustellen, die den Anforderungen von Mission und Markt gerecht werden.

Sicherung kritischer Komponenten und Plattformen

Keysight bietet Testlösungen und -methoden zur Sicherung von Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsystemen an, darunter:

Avionik- und Flugsteuerungssysteme

Härten Sie kritische Navigations- und Kommunikationskomponenten.

Satelliten und Weltraumsysteme

Elektronik vor strahlungsbedingten Fehlern und gezielten Störungen schützen.

Sichere Kommunikations- und Verschlüsselungsgeräte

Überprüfen Sie die Robustheit der Schlüsselverwaltungs- und kryptografischen Funktionen.

Betriebstechnologie (OT) für kritische Infrastrukturen

Schützen Sie Komponenten, die in Stromnetzen, Häfen und im Transportwesen eingesetzt werden.

Resilienz der nationalen Lieferketten

Komponenten validieren und zertifizieren, die durchgängiges Vertrauen gewährleisten müssen.

Umgang mit versteckten Risiken in kritischen Lieferketten

Systeme der Verteidigung und kritischen Infrastrukturen sind auf komplexe, globale Lieferketten und lange Entwicklungszyklen angewiesen. Jede neue Abhängigkeit birgt Unsicherheiten: Lieferanten lassen sich nicht immer vollständig verifizieren, geistiges Eigentum und Firmware können gefährdet sein, und unentdeckte Schwachstellen können die Implementierung verzögern. Gleichzeitig erfordert das Risiko versteckter Hintertüren eine stärkere, faktenbasierte Gewährleistung.

Keysight unterstützt Entwicklungsteams dabei, Sicherheit in den gesamten Entwicklungsprozess zu integrieren. Unsere Tools und Schulungen ermöglichen es Unternehmen:

  • Integrieren Sie Secure-by-Design-Praktiken, die mit DO-254, DO-326 und ISO/IEC 18045 übereinstimmen, wie z. B. Bedrohungsmodellierung, Validierung und kontinuierliche Verifizierung, in die Entwicklungsabläufe.
  • Aufbau von internem Fachwissen durch Laboreinrichtung und praxisorientierte Schulungen für eine proaktive, kontinuierliche Validierung.
  • Identifizieren Sie Schwachstellen frühzeitig durch Seitenkanal- und Fehlereinspeisungstests in allen Phasen – von der Entwicklung über den Prototyp bis hin zur Systemintegration.

Für Teams, die komplexe Lieferketten verwalten, ermöglichen die Lösungen von Keysight Unternehmen Folgendes: 

  • Lieferanten und Komponenten werden durch Standortprüfungen, Echtheitsprüfungen, Konformitätsanalysen des Designs und Zweitquellentests validiert .  
  • Verbessern Sie die Transparenz über alle Ebenen hinweg, indem Sie die Integrität von Hardware und Firmware überprüfen und Abhängigkeiten aufzeigen. 
  • Um die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken , sollten evidenzbasierte Praktiken angewendet werden , die mit EO 14028, NIST SP 800-30, 800-37, 8270 und ISN 2023/9 übereinstimmen. 

Erstellen Sie Ihr Sicherheitstestlabor für Geräte der nächsten Generation

Entwerfen Sie ein flexibles, skalierbares und zukunftssicheres Sicherheitslabor, das perfekt auf die Anforderungen Ihrer eingebetteten Systeme zugeschnitten ist. Ob Sie Compliance-Tests durchführen, die Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe bewerten oder Geräte vor der Auslieferung absichern möchten – unsere modularen Lösungen ermöglichen Ihnen gezielte Kampagnen von der Vor- bis zur Nachbearbeitungsphase der Siliziumfertigung.

Ihr Labor entwickelt sich mit Ihrer Mission weiter und passt sich neuen Gerätetypen, Bedrohungsmodellen und Kenntnisständen an. Wählen Sie die richtigen Werkzeuge und Techniken, um Ihre Ziele zu erreichen – egal, ob Sie von Grund auf neu aufbauen oder eine bestehende Umgebung optimieren.

Testaufbau für die Gerätesicherheit
Quantencomputer

Implementierungssicherheit der Post-Quanten-Kryptographie

Hardware, Firmware und Sicherheitselemente, die heute entwickelt werden, werden voraussichtlich weit über das Jahr 2030 hinaus im Einsatz bleiben und sensible Kommunikationen sowie hochrangige Daten schützen, deren Sicherheit über Jahrzehnte gewährleistet sein muss. Quantencomputer, die die aktuelle Verschlüsselung knacken können, sind zwar möglicherweise noch Jahre entfernt, doch Regierungen und Aufsichtsbehörden legen bereits jetzt Standards, Zeitpläne und Compliance-Anforderungen fest. Bei Produkten, die langfristigen Schutz benötigen, hat Zögern seinen Preis – Nachrüstungen und Neuentwicklungen werden nach der Implementierung von Plattformen exponentiell schwieriger.

Neue Rahmenwerke wie CNSA 2.0 und EUCC sowie nationale Cybersicherheitsrichtlinien definieren, wie Systeme quantenresistenten Schutz nachweisen müssen. Fehlende Vorbereitung kann den Marktzugang verzögern oder verhindern, insbesondere für hochsichere, regulierte Geräte. Größere Schlüssel, neue Primitive und ressourcenbeschränkte Endpunkte erhöhen die Komplexität und das Risiko von Seitenkanal- und Fehlereinschleusungs-Schwachstellen. Keysight unterstützt Teams bei der sicheren und effizienten Implementierung von PQC mit Testlösungen, Compliance-Expertise und praktischer Integrationsberatung.

Ausgewählte Ressourcen

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?