這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
已經擁有網路分析儀?
換購您目前的 PNA-X 網路分析儀或競爭對手的型號,並獲得高達 35% 的折抵,可用於購買新的 PNA-X 旗艦級。
簡化設定。提升效能。
使用更少的儀器,獲得更快的洞察和更可重複的量測。利用 PNA-X 旗艦型提供的簡單高效設定,透過進階錯誤校正實現精確的線性與非線性量測。
- 增強型硬體整合 – 四個獨立整合的高速、超低相位雜訊 RF 訊號源,無需外部訊號源。
- 進階接收器架構 – 八個寬頻接收器,其中四個具有高動態範圍和預選濾波器,可實現更快的 S 參數和頻譜分析、高解析度脈衝 RF 量測,以及更準確的諧波和雜散量測。
- 擴展的量測多功能性 – 兩個低雜訊接收器和訊號合成器可在兩個方向上執行雜訊指數和互調失真量測,無需外部開關。
- 彈性設計驗證設定 – 對複雜的主動元件執行精密網路分析,利用可配置的內部硬體,並透過可存取的前面板迴路直接存取接收器。
主要規格
頻率範圍
10 MHz 至 50 GHz
動態範圍
140 dB
輸出功率
8 dBm
跡線雜訊
0.002 dB RMS
內建埠
2 或 4
-
"全新的 PNA-X 旗艦型是 Keysight 另一項顛覆性的進展。其四個獨立且相位同調的訊號源,是我們諧波混合主動式和 D 頻段混合向量負載牽引系統的關鍵。"
FOCUS MICROWAVES GROUP
Bryan Hosein, 工程副總裁
尋找適合您的 PNA-X 旗艦型號
上一個
最高頻率:
26.5 GHz
動態範圍:
137 dB @20 GHz
最大訊號源數量:
4
整合式低雜訊接收器:
2
最高頻率:
43.5 GHz
動態範圍:
141 dB @35 GHz
最大訊號源數量:
4
整合式低雜訊接收器:
2
最高頻率:
50 GHz
動態範圍:
不適用
最大訊號源數量:
4
整合式低雜訊接收器:
2
下一頁
需要協助或有疑問嗎?