Können wir Ihnen behilflich sein?
RF-Testkomplexität reduzieren, Leistung steigern
Erleben Sie die Präzision und Effizienz unseres neuen Netzwerkanalysators PNA-X Pro.
Besitzen Sie bereits einen Netzwerkanalysator?
Geben Sie Ihren aktuellen PNA-X Netzwerkanalysator oder ein Modell eines Mitbewerbers in Zahlung und erhalten Sie eine Gutschrift von bis zu 35 % für einen neuen PNA-X Pro.
Vereinfachen Sie die Einrichtung. Steigern Sie die Leistung.
Erzielen Sie schnellere Erkenntnisse und wiederholbare Messungen mit weniger Instrumenten. Erzielen Sie präzise lineare und nichtlineare Messungen mit fortschrittlicher Fehlerkorrektur durch die einfache, effiziente Einrichtung des PNA-X Pro.
- Verbesserte Hardware-Integration - Vier unabhängige, integrierte Hochgeschwindigkeits-HF-Signalquellen mit sehr geringem Phasenrauschen machen externe Quellen überflüssig.
- Advanced Empfängerarchitektur – Acht Breitbandempfänger, vier davon mit hohem Dynamikbereich und Vorselektionsfiltern, ermöglichen eine schnellere S-Parameter- und Spektrumanalyse, hochauflösende gepulste HF-Messungen sowie genauere Messungen von Oberwellen und Störsignalen.
- Erweiterte Messvielfalt - Zwei rauscharme Empfänger und Signalkombinierer ermöglichen Rauschzahl- und Intermodulationsverzerrungsmessungen in zwei Richtungen - ohne externe Schalter.
- Flexibles Setup für die Designverifizierung - Führen Sie präzise Netzwerkanalysen an komplexen aktiven Geräten durch, indem Sie die konfigurierbare interne Hardware und den direkten Empfängerzugriff über zugängliche Frontplattenschleifen nutzen.
Wichtige Spezifikationen
Frequenzbereich
10 MHz bis 50 GHz
Dynamischer Bereich
140 dB
Ausgangsleistung
8 dBm
Geräuschspur
0,002 dB RMS
Integrierte Anschlüsse
2 oder 4
-
"Der neue PNA-X Pro ist ein weiterer bahnbrechender Fortschritt von Keysight. Seine vier unabhängigen, phasenkohärenten Quellen sind entscheidend für unsere harmonischen hybrid-aktiven und D-Band-Hybrid-Vektor-Load-Pull-Systeme."
FOCUS MIKROWELLESGRUPPE
Bryan Hosein, Vizepräsident für Ingenieurwesen
Finden Sie das PNA-X Pro-Modell, das zu Ihnen passt
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?