お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ネットワーク・アナライザをお持ちですか?
現在お使いのPNA-Xネットワーク・アナライザまたは競合他社のモデルを下取りに出して、新しいPNA-X Proの購入に最大35%のクレジットを獲得してください。
セットアップを簡素化。パフォーマンスを向上。
少ない測定器で、より迅速なインサイトと再現性の高い測定を実現します。PNA-X Proが提供するシンプルで効率的なセットアップにより、高度な誤差補正を用いた高精度な線形/非線形測定を達成します。
- 強化されたハードウェア・インテグレーション- 4つの独立した内蔵、高速、超低位相ノイズRF信号源により、外部ソースを必要としません。
- 高度なレシーバー・アーキテクチャ – 8つの広帯域レシーバー(そのうち4つは高ダイナミックレンジとプリセレクション・フィルタを備え)により、より高速なSパラメータおよびスペクトラム解析、高分解能パルスRF測定、およびより正確な高調波およびスプリアス測定が可能になります。
- 測定の汎用性を拡張 – 2つの低ノイズレシーバーと信号コンバイナにより、外部スイッチなしでノイズ・フィギュア測定と相互変調歪み測定を双方向で可能にします。
- 柔軟な設計検証セットアップ – 設定可能な内部ハードウェアと、アクセス可能なフロントパネルループを介したレシーバーへの直接アクセスを活用し、複雑なアクティブデバイスに対して高精度なネットワーク解析を実行します。
主な仕様
周波数範囲
10 MHz~50 GHz
ダイナミックレンジ
140 dB
出力電力
8 dBm
トレースノイズ
0.002 dB RMS
内蔵ポート
2または4
-
"新しいPNA-X Proは、キーサイトが提供する画期的な進歩の一つです。その4つの独立した位相コヒーレントなソースは、当社の高調波ハイブリッドアクティブおよびDバンドハイブリッドベクトル負荷プルシステムの両方にとって重要です。"
FOCUS MICROWAVES GROUP
エンジニアリング担当副社長 Bryan Hosein
お客様に最適なPNA-X Proモデルを見つける
前
最大周波数:
26.5 GHz
ダイナミック・レンジ:
137 dB @20 GHz
最大ソース数:
4
内蔵型低ノイズレシーバー:
2
最大周波数:
43.5 GHz
ダイナミック・レンジ:
141 dB @35 GHz
最大ソース数:
4
内蔵型低ノイズレシーバー:
2
最大周波数:
50 GHz
ダイナミックレンジ:
N/A
最大ソース数:
4
内蔵型低ノイズレシーバー:
2
次へ
ご要望、ご質問はございませんか。