검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
네트워크 분석기를 이미 소유하고 계십니까?
현재 사용 중인 PNA-X 네트워크 분석기 또는 경쟁사 모델을 보상 판매하고 새로운 PNA-X Pro 구매 시 최대 35%의 크레딧을 받으십시오.
설정 간소화. 성능 향상.
더 적은 장비로 더 빠른 인사이트와 더 반복 가능한 측정을 얻으십시오. PNA-X Pro가 제공하는 간단하고 효율적인 설정을 사용하여 고급 오류 보정으로 정밀한 선형 및 비선형 측정을 달성하십시오.
- 향상된 하드웨어 통합 – 4개의 독립적인 통합 고속 초저 위상 잡음 RF 신호 소스를 통해 외부 소스가 필요 없습니다.
- 고급 수신기 아키텍처 – 8개의 광대역 수신기(이 중 4개는 높은 동적 범위와 사전 선택 필터 포함)는 더 빠른 S-파라미터 및 스펙트럼 분석, 고해상도 펄스 RF 측정, 그리고 더 정확한 고조파 및 스퓨리어스 측정을 가능하게 합니다.
- 확장된 측정 다기능성 – 두 개의 저잡음 수신기 및 신호 결합기는 외부 스위치 없이 양방향으로 잡음 지수 및 상호 변조 왜곡 측정을 가능하게 합니다.
- 유연한 설계 검증 설정 – 구성 가능한 내부 하드웨어와 접근 가능한 전면 패널 루프를 통한 직접 수신기 액세스를 활용하여 복잡한 능동 소자에 대한 정밀 네트워크 분석을 수행하십시오.
주요 사양
주파수 범위
10 MHz ~ 50 GHz
동적 범위
140 dB
출력 전력
8 dBm
트레이스 노이즈
0.002 dB RMS
내장 포트
2 또는 4
-
"새로운 PNA-X Pro는 키사이트의 또 다른 혁신적인 발전입니다. 이 장비의 4개의 독립적인 위상 코히어런트 소스는 당사의 고조파 하이브리드-액티브 및 D-대역 하이브리드 벡터 로드 풀 시스템 모두에 핵심적인 역할을 합니다."
FOCUS MICROWAVES GROUP
브라이언 호세인(Bryan Hosein), 엔지니어링 부사장
PNA-X Pro가 작동하는 모습을 볼 수 있는 곳
- 10월 7일: A/D 심포지엄, 로마
- 10월 8일: 인도 모바일 콩그레스
- 10월 16일: 고급 측정 세미나, 샌디에이고
- 10월 27일: 모바일 코리아, 서울
- 11월 6일: 퓨제코 포럼
- 11월 26일: MWE 2025, 요코하마
- 12월: 6G 및 AI 사고 리더십 서밋, 벵갈루루
- 12월 2일: APMC 2025, 제주
- 12월 8일: GlobeComm, 타이베이
- 12월 14일: IEEE Mapcon, 코치, 케랄라
- 1월 18일: 라디오 무선 주간, 로스앤젤레스
도움이 필요하거나 질문이 있으십니까?