Já possui um analisador de rede?

Troque seu analisador de rede PNA-X atual ou o modelo de um concorrente e receba crédito de até 35% para comprar um novo PNA-X Pro.

Simplifique a configuração. Aumente o desempenho.

Obtenha percepções mais rápidas e medições mais repetíveis com menos instrumentos. Obtenha medições lineares e não lineares precisas com correção avançada de erros usando a configuração simples e eficiente oferecida pelo PNA-X Pro.

  • Integração aprimorada de hardware - Quatro fontes de sinal de RF independentes, integradas, de alta velocidade e com ruído de fase ultrabaixo eliminam a necessidade de fontes externas.
  • Arquitetura avançada de receptores - Oito receptores de banda larga, quatro com alta faixa dinâmica e filtros de pré-seleção, permitem uma análise mais rápida do parâmetro S e do espectro, medições de RF pulsada de alta resolução e medições mais precisas de harmônicos e espúrios.
  • Versatilidade de medição ampliada - Dois receptores de baixo ruído e combinadores de sinal permitem medições de figura de ruído e distorção de intermodulação em duas direções, sem interruptores externos.
  • Configuração flexível de verificação de projeto - Realize análises de rede de precisão em dispositivos ativos complexos, aproveitando o hardware interno configurável e o acesso direto ao receptor por meio de loops acessíveis no painel frontal.

Principais especificações

Faixa de frequência

10 MHz a 50 GHz

Faixa dinâmica

140 dB

Potência de saída

8 dBm

Ruído de rastreamento

0,002 dB RMS

Portas embutidas

2 ou 4

Encontre o modelo do PNA-X Pro ideal para você

Deseja ajuda ou tem dúvidas?