¿Qué busca?
Reduzca la complejidad de las pruebas de RF y aumente el rendimiento
Experimente la precisión y eficacia de nuestro nuevo analizador de redes PNA-X Pro.
¿Ya tiene un analizador de redes?
Entregue su actual analizador de redes PNA-X o un modelo de la competencia y obtenga un crédito de hasta el 35% para un nuevo PNA-X Pro.
Simplifique la instalación. Aumente el rendimiento.
Obtenga información más rápida y mediciones más repetibles con menos instrumentos. Consiga mediciones lineales y no lineales precisas con corrección de errores avanzada mediante la configuración sencilla y eficiente que ofrece el PNA-X Pro.
- Integración de hardware mejorada: cuatro fuentes de señal de RF independientes, integradas, de alta velocidad y ruido de fase ultrabajo eliminan la necesidad de fuentes externas.
- ArquitecturaAdvanced : ocho receptores de banda ancha, cuatro de ellos con amplio rango dinámico y filtros de preselección, permiten un análisis más rápido de los parámetros S y del espectro, mediciones de RF pulsadas de alta resolución y mediciones más precisas de armónicos y señales espurias.
- Versatilidad de medición ampliada: dos receptores de bajo ruido y combinadores de señal permiten medir el factor de ruido y la distorsión de intermodulación en dos direcciones, sin conmutadores externos.
- Configuración flexible de verificación de diseños: realice análisis de redes de precisión en dispositivos activos complejos, aprovechando el hardware interno configurable y el acceso directo al receptor mediante bucles accesibles en el panel frontal.
Especificaciones clave
Gama de frecuencias
De 10 MHz a 50 GHz
Rango dinámico
140 dB
Potencia de salida
8 dBm
Ruido de rastreo
0,002 dB RMS
Puertos integrados
2 ó 4
-
"El nuevo PNA-X Pro es otro avance revolucionario de Keysight. Sus cuatro fuentes independientes y coherentes en fase son clave tanto para nuestros sistemas de extracción de carga vectorial híbridos activos armónicos como para los de banda D."
FOCUS MICROWAVES GROUP
Bryan Hosein, vicepresidente de ingeniería
Encuentre el modelo PNA-X Pro adecuado para usted
¿Desea ayuda o tiene preguntas?