Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XR6 級專業示波器提供多達八個類比通道,而我們的基礎/進階示波器則提供四個。MXR 示波器透過新增即時頻譜分析儀,提供八合一儀器,非常適合測試 5G 多輸入/多輸出 (MIMO)、雷達或衛星通訊等複雜應用。隨著您的需求演進,您可以透過新的授權金鑰遠端升級您的專業示波器,避免任何停機時間或送回原廠的不便。您可以選擇我們受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求進行客製化配置。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。
同時分析多達八個類比通道,以及多達 16 個額外的數位通道。
根據使用者可定義的標準評估您的訊號特性,快速找出並儲存錯誤以供您審查。
從一套功能強大的軟體中選擇,用於訊號完整性、電源完整性、協定解碼、射頻 (RF) 和法規遵循測試。
透過簡單的授權金鑰,隨時升級您所需的頻寬、記憶體和通道。
Maximum bandwidth
500 MHz 至 6 GHz
Analog channels
4 至 8
Digital channels
16
Maximum sample rate
16 GSa/s
Maximum memory depth
1.6 Gpts
Display size
15.6 inch
ADC resolution
10 bits
DDC RTSA
Varies
Brands included
EXR Series, MXR Series
隨附的選項:
隨附的配件:
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
隨著數位和 RF 測試複雜性增加,KeysightCare 可協助您優化專案時程、降低風險,同時確保最終產品的品質。
本頁介紹的儀器包含一年期的 KeysightCare Assured 服務,並可選擇升級。
隨附的配件:
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
隨著數位和 RF 測試複雜性增加,KeysightCare 可協助您優化專案時程、降低風險,同時確保最終產品的品質。
本頁介紹的儀器包含一年期的 KeysightCare Assured 服務,並可選擇升級。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
示波器廣泛應用於無線通訊、資料中心網路、汽車以及航太與國防等各行各業,用於分析電氣訊號。示波器的一些最常見應用包括:
訊號故障排除與除錯
示波器用於診斷電子電路中的問題,例如訊號失真、雜訊和電壓下降。它們還可用於識別電源問題,例如漣波和雜訊,這些問題會導致裝置不穩定。
協定解碼
示波器可以解碼和分析常見的串列匯流排協定,例如 I²C、SPI、UART、CAN 和 LIN。示波器將數位訊號顯示為更高層次的資訊或有意義的資料封包,例如 ASCII 字元、十六進位值或通訊訊框。協定解碼透過將解碼資料與波形並排顯示,在嵌入式系統的除錯中特別有用。
訊號完整性分析
訊號完整性分析是設計新產品、疑難排解現有系統或驗證是否符合標準的關鍵步驟。示波器用於評估訊號完整性,以偵測訊號失真或劣化,這會導致資料通訊系統中的錯誤和故障。入門級示波器可透過量測上升時間、下降時間和電壓位準來執行基本的訊號完整性檢查。然而,高速訊號的進階訊號完整性量測需要更高性能的示波器,例如專業或旗艦性能等級。
合規性測試
示波器對於驗證是否符合行業標準至關重要,可確保產品的可靠性、安全性和性能。對於全面的合規性測試,建議使用專業或旗艦示波器。
例如,在無線通訊系統中,示波器用於驗證傳輸訊號是否符合 5G / 6G、Wi-Fi 和 LTE 等所需標準。同樣地,在高速資料通訊中,示波器可確保符合 USB、PCIe、DDR、乙太網路等標準。
記憶體深度是示波器可以儲存和顯示的資料量。記憶體越深,示波器顯示的資訊就越多。這很重要,因為它會影響您所查看訊號的解析度。解析度越好,您在訊號中看到的細節就越多。
記憶體較淺的示波器可能只能儲存幾秒鐘的資料,這可能不足以真正了解情況。但具有深度記憶體的示波器可以儲存數小時甚至數天的資料,讓您能夠放大檢視您感興趣的任何部分,以獲得高解析度影像。
具備更深的記憶體有助於追查偶爾發生的間歇性問題。淺層記憶體可能無法捕捉到事件,但深層記憶體可讓您回溯並仔細查看事件發生前後的情況。
深記憶體深度意味著能擷取更多波形,而淺記憶體深度則只能擷取波形的一小部分。更深的記憶體深度對於擷取複雜波形很有用,而較淺的深度則足以應付簡單的量測。
記憶體深度和取樣率是相輔相成的,因為每秒取樣的次數越多,需要儲存的資料就越多。因此,取樣率越高的示波器通常具有越深的記憶體。
使用高通道密度示波器,可在複雜系統中同時觀察和分析多個訊號。透過多個輸入通道,使用者可以並排檢視不同的波形,從而擷取訊號之間的相互關係、識別時序問題,並更有效率地對複雜電路進行故障排除。旗艦示波器在單一示波器上提供多達 8 個類比通道,為同時分析電路中的各種元件或階段提供了充足的通道,這在具有多個互動元件的系統中特別有用。
同時測量多個類比訊號的能力,提供對訊號行為的精確洞察,例如隨時間變化的電壓、相位偏移和訊號振幅。工程師可以擷取系統中不同點的即時資料,協助找出串擾、雜訊或訊號衰減等問題。透過存取更多通道,使用者可以減少在各個輸入之間切換的需求,或需要使用多個示波器,從而簡化測試流程並提高生產力。
整合 8 個類比通道也提升了示波器在設計和診斷應用中的多功能性。例如,工程師可以並行分析多個元件的運作,或比較電路不同部分的訊號,從而更容易驗證設計或偵測複雜系統中的故障。這種多通道設定對於嵌入式系統、汽車診斷和通訊系統等應用而言彌足珍貴,因為在這些應用中,同時觀察多個訊號對於準確分析和決策至關重要。
如果需要超過 8 個類比通道,某些進階示波器中可找到 MultiScope 軟體。MultiScope 透過允許使用者連接多個示波器,提供更高的通道密度,以同時顯示大量訊號 — 有時多達 40 個通道。