Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技 (Keysight) Pro XG7 級類比訊號發生器系列包含 SG6311A、E8257D 及 E8663D PSG 訊號發生器,專為嚴苛的校準、研究及生產測試應用而設計。全新的 Pro XG7 將兩個獨立的 RF 通道整合於緊湊的 2U 機箱中,具備超低相位雜訊,且經校準的最大輸出功率可達 +22 dBm。 整個產品系列中,Pro 系列訊號發生器提供最高達 67 GHz 的頻率覆蓋範圍(可擴展至 1.1 THz),訊號生成能力涵蓋從連續波 (CW) 音調到複雜的類比調變訊號。您可以選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求自訂系統。需要選型協助嗎?請參閱以下資源。
低相位雜訊、諧波和假訊號可確保射頻積體電路 (RFIC)、通訊接收器和其他高精度應用程式的準確測試。
提供最高 67 GHz 的頻率,搭配頻率擴展器可達 1.1 THz,支援 6G 研發 (R&D) 以及超高頻雷達和衛星通訊測試。
可追溯至國家和國際標準,確保準確、可重複且誤差極小的結果,非常適合用於研發、軍事測試和衛星通訊領域的精密訊號產生。
測試高功率裝置,並透過選配的高功率擴充功能克服測試系統損耗,將最大輸出功率提高至 +30 dBm (1 W),從而減少對外部放大器的需求。
Maximum frequency
20 GHz 至 67 GHz
Number of outputs
1 至 2
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz 至 -143 dBc/Hz
Output power @1 GHz
21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs 至 11000 µs
Keysight E8257D 是一款完全合成訊號產生器,具有高輸出功率、低相位雜訊和調變功能。 除非另行註明,否則這些規格適用於 0 至 55 °C 的溫度範圍,並在 45 分鐘的暖機時間後生效。 在 25 °C 下,以典型值、標稱值或量測值表示的補充特性可提供額外的(非保證)資訊,可能對產品應用有幫助。
SG6311A PSG 以計量級的訊號純度、極低的雜訊,以及高且經過校準的輸出功率,揭示真正的受測元件效能。其精巧的雙通道設計與現有測試環境的相容性,可協助團隊擴充測試容量、加速部署,並以更高的信心和效率來擴展先進的測試設定。其結果是提供值得信賴的量測結果、更清晰的洞察力,並加快從初期評估到部署的進度。
航太與國防
透過以具有所需頻率與電平的可控外部信源取代或繞過內部本振(LO),並在相同條件下重複進行相同測量,藉此評估雷達接收器的性能。
無線通訊
使用精密量測級訊號源,為 6G 接收器測試產生純淨訊號。
航太與國防
利用相位穩定的雙通道類比訊號產生器,重現測向測試條件。
無線通訊
使用計量級訊號產生器產生射頻載波訊號。
無線通訊
透過產生高輸出功率且相位雜訊低的受控訊號,建立一個乾淨的射頻參考訊號。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
計量級訊號代表射頻訊號產生中最高水準的精密度和準確度。其設計旨在符合校驗、科學研究以及高精密度測試與量測應用所需的嚴格標準。這些訊號源展現出超低相位雜訊、卓越的頻譜純度、極低的雜散發射,以及高度準確的頻率和振幅穩定性。
假性訊號是源自待測裝置的不必要發射。發射器和接收器中各種訊號的組合都可能產生假性訊號。假性響應可能是來自本機振盪器 (LO) 的假訊號、電源諧波、失真產物,或是系統時脈諧波。它們不僅會降低接收器靈敏度,還會影響附近的無線系統。
如欲瞭解如何有效量測假性訊號,請參閱這篇部落格。
訊號產生器的最大頻率是指其可輸出的最高頻率,定義了其訊號產生能力的上限。例如,最大頻率為 67 GHz 的訊號產生器可在廣泛的範圍內產生訊號,從接近零的頻率到每秒 670 億個週期 (67 GHz)。這種廣泛的能力使其成為進階應用的理想選擇,例如測試高速電子元件、特性化雷達系統或支援下一代通訊技術。
此頻率上限是一項關鍵規格,直接影響產生器的靈活性及其對特定任務的適用性。例如,67 GHz 的限制將裝置定位在毫米波頻譜內,其中波長縮小到僅毫米。這些超高頻率在 5G 和 6G 無線網路等尖端領域以及尖端科學研究中至關重要,因為它們能夠實現精確、高解析度的訊號產生,以進行技術前沿的測試和開發。