무엇을 찾고 있습니까?
미래 자동차 기술을 테스트합니다.
전기차(EV) 및 자율 주행 혁신을 가속화하십시오. 더 나은 배터리를 더 빠르게 구축하고 안전한 EV 충전을 보장하십시오. V2X(Vehicle-to-Everything) 통신을 개선하고 레이더 및 라이다 성능을 검증하며 차량 네트워크 보안을 보장하여 자율 주행차(AV) 발전을 이끄십시오.
귀사의 자동차 테스트 솔루션을 찾아보십시오.
진화하는 산업 표준과의 적합성 및 상호 운용성을 보장하기 위해 전기차(EV) 및 충전 인프라 설계를 테스트하십시오.
셀부터 팩까지 차세대 EV 배터리 설계를 테스트하고 실험실 또는 배터리 기가팩토리에서 최고의 효율성을 보장하십시오.
첨단 운전자 지원 시스템 및 자율 주행 애플리케이션을 위한 센서 퓨전 레이더 설계를 검증합니다.
차량 내 네트워크 및 전자 제어 장치의 고속 디지털 물리적 백플레인 통신을 검증합니다.
커넥티드 카를 보호하기 위해 모든 통신, 인포테인먼트 시스템을 테스트하고 데이터 보안을 보장하십시오.
크리티컬 오토모티브 시스템 및 워크플로를 위한 AI 기반 소프트웨어 테스트
탁월한 처리량을 위한 확장 가능한 솔루션으로 보드에서 최종 라인(EOL) 모듈 테스트까지 최고의 테스트 커버리지를 달성하십시오.
귀사의 사용 사례에 대한 솔루션을 찾아보십시오.
다음을 수행하는 방법을 알아보십시오:
- e-모빌리티 에코시스템 테스트를 위해 EV 또는 EVSE 및 고전력 시스템을 에뮬레이션합니다.
- 셀 화학부터 팩까지 EV 배터리를 테스트하고 기가팩토리에서 대량 생산 중 품질 검사를 가능하게 합니다.
- V2X, 차량 내 네트워크, 레이더 및 라이다 센서를 검증하십시오.
- 커넥티드 카의 사이버 보안을 보장하십시오.
키사이트의 자동차 솔루션을 알아보십시오.
자율 주행 NCAP 테스트 솔루션
자동차 레이더 센서 테스트를 위해 실험실에서 현실적이고 복잡한 3D 교통 시나리오를 에뮬레이션하여 자율 주행 NCAP 시나리오를 테스트하십시오.
C-V2X 테스트 솔루션
C-V2X 장치 성능 검증을 위해 셀룰러 네트워크 및 직접 통신 인터페이스의 애플리케이션, 기능 및 프로토콜 테스트를 수행합니다.
C-V2X HIL 테스트 솔루션
C-V2X 시나리오를 HIL(Hardware-in-the-loop) 시스템과 통합하고 관련 지능형 교통 시스템 스택의 성능을 검증하십시오.
eCall / ERA-GLONASS 적합성 테스트 솔루션
글로벌 네트워크 위성 시스템, 셀룰러 네트워크 및 공공 서비스 응답 지점을 시뮬레이션하여 긴급 통화를 위한 차량 내 시스템을 테스트합니다.
인간-기계 인터페이스 시스템 테스트 솔루션
기능, 회귀 및 사용자 인터페이스 테스트 작업에 컴퓨터 비전과 로봇 프로세스 자동화를 활용하십시오.
EV 배터리 셀 테스트 솔루션
개발 단계에서 고급 전기화학 임피던스 분광법 측정 방법을 사용하여 배터리 셀을 특성화하십시오.
EV 배터리 팩 테스트 솔루션
팩 성능을 검증하기 위해 다양한 전기적, 기후적, 온도 파라미터를 사용하여 실제 작동 환경을 에뮬레이션합니다.
EV 충전 테스트 솔루션
랩 내 에뮬레이션을 사용하여 CCS, CHAdeMO, GB/T를 포함한 전 세계 표준에 대한 적합성 및 상호 운용성을 위해 EV / EVSE 충전 인터페이스를 테스트하십시오.
EV 온보드 충전기 테스트
정전, 서지 및 새그와 같은 실제 온보드 충전기 애플리케이션을 재현하고, 스트레스 테스트를 위한 출력 전압 및 주파수 과도 현상을 생성합니다.
이중 펄스 테스트 솔루션
첨단 자동차 애플리케이션에 사용되는 실리콘 카바이드(SiC) 및 갈륨 나이트라이드(GaN) 와이드 밴드갭 전력 디바이스의 동적 특성을 측정하십시오.
자동차 이더넷 수신기 컴플라이언스 솔루션
OPEN Alliance 및 IEEE의 오토모티브 이더넷 수신기 비트 오류율, 신호 품질 지수 및 에일리언 누화 노이즈 제거 요구 사항을 검증합니다.
자동차 SerDes 수신기 적합성 솔루션
MIPI A-PHYSM 사양에 정의된 노이즈 프로파일을 생성하여 차량 내 노이즈가 많은 작동 환경을 에뮬레이션합니다.
키사이트 소프트웨어로 개발 가속화
더 많은 인사이트 및 리소스 이용
-
“키사이트는 개발 시간과 비용을 획기적으로 줄이는 데 도움을 주었습니다. 저희 엔지니어들은 설계 프로세스 훨씬 초기에 문제를 확인하고 키사이트의 자동차 레이더 테스트 솔루션으로 문제를 해결할 수 있습니다. 리콜 위험이 크게 줄었습니다. 키사이트와 함께라면 저희 엔지니어들은 당사의 자동차 레이더가 도로에서 더 많은 생명을 구하는 데 도움이 될 것이라고 더욱 확신합니다.”
세계 최고의 자동차 제조업체
-
“저희는 DC-DC 컨버터를 테스트하기 위해 수동 측정 방법을 사용하고 있었는데, 처리 시간이 너무 길고 높은 반복 비용이 발생했습니다. 키사이트는 4개의 DUT를 동시에 측정할 수 있는 자동화된 병렬 테스트 방법을 제안했습니다. 이를 통해 테스트 처리 시간(TAT)이 크게 단축되었고, 테스트 효율성을 향상시키면서 리소스를 절약하는 데 도움이 되었습니다.”
일본의 주요 자동차 OEM
-
“키사이트는 물리 계층 테스트부터 프로토콜 적합성 및 성능 검증에 이르는 자동차 이더넷을 위한 가장 강력한 엔드투엔드 테스트 솔루션을 공동으로 제공했습니다.”
BYD AUTO
-
“키사이트가 C-V2X 표준에 기여하고 광범위한 C-V2X 테스트 기능을 제공함으로써 OmniAir는 세계 최초의 C-V2X 인증 프로그램을 구축할 수 있었습니다. 저희는 시장 수요에 맞춰 최초의 C-V2X 테스트 연구소를 승인하고 C-V2X 장치를 인증하는 다음 단계를 기대하고 있습니다.”
제이슨 콘리, 옴니에어 컨소시엄
도움이 필요하거나 질문이 있으십니까?