i7090의 전원 공급 능력을 확장하는 방법

Expert 테스트 시스템
+ 전문 병렬 테스트 시스템

병렬 보드 전원 공급 확장

병렬 인서킷 테스트 시스템은 여러 인쇄 회로 기판에 걸쳐 조정된 전력 분배가 필요하며, 안정적인 릴레이 제어 및 동기화된 전원 시퀀싱을 유지해야 합니다. 테스트 아키텍처는 병렬 테스트 코어 전반의 제조 처리량을 늘리기 위해 동시 보드 활성화, 릴레이 스위칭 및 모듈형 전원 공급 장치 관리를 지원해야 합니다.

측정 워크플로는 전용 전원 릴레이 및 범용 릴레이를 통해 전원 공급 채널을 라우팅하여 여러 보드에 걸쳐 전압 및 전류 경로를 분배하는 것을 포함합니다. 시스템 구성은 릴레이 매핑, 동기화된 채널 제어 및 공유 전원 라우팅을 사용하여 대규모 병렬 제조 환경에서 표준 16개 보드 전원 공급 기능을 최대 20개 보드까지 지원하도록 확장합니다.

병렬 보드 전원 공급 솔루션

병렬 보드 전원 공급은 여러 인서킷 테스트 채널에 걸쳐 조정된 릴레이 스위칭, 모듈형 전력 분배 및 동기화된 전원 시퀀싱을 필요로 합니다. 이 솔루션은 i7090 대규모 병렬 보드 테스트 시스템과 N6700 모듈형 전원 공급 장치, 그리고 16개의 전원 릴레이와 24개의 GP 릴레이를 포함하는 내부 전원 릴레이 보드를 통합합니다. 이 아키텍처는 확장된 각 전원 채널 경로에 4개의 GP 릴레이를 할당하여 여러 보드 간의 공유 전원 라우팅을 가능하게 합니다. 이 시스템은 모든 활성 테스트 코어에서 릴레이 동기화 및 제어된 시퀀싱을 유지하면서 최대 20개 보드의 동시 전원 공급을 지원합니다. 통합된 릴레이 매핑 및 PXI 기반 인서킷 테스트 기능을 통해 이 솔루션은 추가적인 풀사이즈 테스트 시스템 없이도 병렬 제조 처리량을 증가시킵니다.

당사의 병렬 보드 전원 공급 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?